Gama de productos
Mechanical speed switches

Interruptor de revoluciones mecánico

FS90 / FSL

  • Principio de fuerza centrífuga mecánica
  • Funcionamiento seguro sin alimentación externa
  • Una velocidad de conmutación fija ajustada de fábrica
  • Salida de conmutación con contacto de abertura y de cierre sin potencial
  • Equipo individual o en combinación con encoder o dinamo tacométrica
Abrir en el selector de productos
Electronic speed switches

Interruptores de velocidad electrónicos

ES90 / ESL

  • Tratamiento de señales electrónicas integrado
  • Hasta tres velocidades de conmutación
  • Salida de relé sin potencial o tres salidas de transistor
  • Potencia de conmutación de la salida hasta 6 A / 250 VAC
  • Equipo individual o en combinación con encoder o dinamo tacométrica
Abrir en el selector de productos
Encoders with integrated digital speed switch

Encoders con interruptor de velocidad digital DSL

HOG10 + DSL

  • Formato compacto con eje macizo o eje hueco
  • Hasta tres velocidades de conmutación
  • Dos salidas de relé sin potencial o tres salidas de transistor
  • Potencia de conmutación de la salida hasta 250 mA / 230 VAC/VDC
  • Conexión del interruptor de velocidad en caja de conexiones separada
  • Libre parametrización en el software para PC
Al producto
SIL3 / PLe speed monitors and speed switches – For non-certified standard encoders and sensors – For SIL certified Sin/Cos rotary encoders – SIL3 / PLe certified speed monitors – For SIL cerfified SinCos rotary encoders

Monitores de velocidad de rotación con certificados SIL3/PLe

GMM

  • Seguridad funcional asegurada con encoders y sensores estándar
  • Supervisión de revoluciones excesivas o insuficientes, parada y dirección de rotación
  • Entradas multifunción para señales seno/coseno, RS422, HTL / PNP
  • Fácil parametrización vía software en PC y unidad de mando
Abrir en el selector de productos

Sus ventajas
  • Simplifica la certificación de su aplicación
    • Interruptores mecánicos de fuerza centrífuga sin alimentación externa, interruptores de velocidad electrónicos sin software incorporado
  • Seguridad funcional realizada con componentes estándar
    • Utilización de encoders HeavyDuty con interruptores de velocidad como componentes estándar de conformidad con la Directiva 2006/42/CE de máquinas
  • Integración eficiente de múltiples funciones de seguridad
    • Evaluación de señales seno/coseno, HTL, TTL de encoders incrementales HeavyDuty, además de señales de conmutación de interruptores de velocidad HeavyDuty
  • Fácil integración en las instalaciones existentes y nuevas
    • Combinación de interruptor de velocidad con encoder y dinamo tacométrica para tareas especiales y funciones de seguridad, encoder con interruptor de velocidad incorporado
  • Simplificación del cableado
    • Conexión del interruptor de velocidad en paralelo a la conexión del encoder, integración de las salidas de conmutación del interruptor de velocidad en los circuitos de seguridad existentes
  • Rápida puesta en marcha y fácil parametrización
    • Velocidad de conmutación fija, ajustada de fábrica, para los interruptores de velocidad mecánicos y electrónicos, software de parametrización de PC para los interruptores de velocidad digitales, puntos de conmutación posibles en función de la dirección de rotación
  • Máxima disponibilidad y una duración sin rival bajo las condiciones ambientales más difíciles
    • Probado diseño HeavyDuty, rodamiento a ambos extremos, técnica de conexión HeavyDuty, detección muy robusta
  • Seguridad de funcionamiento sin fallos en todos los entornos
    • Carcasa muy resistente con paredes de gran grosor, extraordinaria protección contra la corrosión, sistema de estanqueidad eficaz de larga duración
  • Protección fiable del rodamiento contra daños
    • Rodamiento a ambos extremos del eje (cuando el diseño lo permita), de grandes dimensiones y a gran distancia, elevada reserva de carga en el rodamiento para mayores esfuerzos radiales o axiales del eje, sin corrientes onduladas inductivas gracias al montaje aislado de los rodamientos o a los híbridos con bolas de cerámica

Aplicaciones

Desde hace años, los interruptores de velocidad HeavyDuty de Baumer fijan los criterios en materia de robustez, fiabilidad de funcionamiento y diversidad en la oferta. Con frecuencia desempeñan un papel decisivo en la seguridad al activar una salida de conmutación cuando se sobrepasan los límites máximo o mínimo de la velocidad de rotación. En un interruptor mecánico de fuerza centrífuga, los pesos centrífugos, mantenidos bajo tensión por los resortes a la velocidad límite se mueven en sentido radial y accionan el conmutador. Los interruptores de velocidad electrónicos y digitales generan señales eléctricas dependiendo de la velocidad de rotación, las analizan a nivel interno y activan hasta tres salidas de conmutación.

Los interruptores y monitores de velocidad de rotación HeavyDuty sirven para realizar funciones de seguridad, por ejemplo, en los ámbitos siguientes

  • Accionamientos
  • Fábricas de acero y laminación
  • Grúas y sistemas de elevación
  • Petróleo y gas
  • Explotaciones mineras
  • Plantas de aerogeneradores
  • Escenarios de teatros
  • Centrifugadoras
  • Equipos de transporte y alimentación
  • Sistemas de manipulación
  • Vehículos sin conductor
  • Máquinas de dosificación y envasado
  • Cortadoras, punzonadoras y prensas
  • Husillos de alta frecuencia
  • Máquinas farmacéuticas
  • Sierras
  • Todas las aplicaciones en las que el operario se mueva en la zona de peligro

Tecnología

Descargas
Brochures / Catalogs


Hasta la cima