Gama de productos
Design 85 mm – with bearings / solid shaft & compact

Formato de 85 mm – con rodamientos, eje macizo, compacto

TDP0,09 / TDPZ0,09

  • Eje macizo de 6 mm de diámetro con brida B10
  • Carcasa de 85 mm de diámetro
  • Salida de señal redundante
  • Tensión de salida de 10 a 60 mV por rpm
Al producto
Design 115 mm – with bearings / solid shaft & short mounting depth

Formato de 115 mm – con rodamientos, eje macizo y mínima profundidad de montaje

GTF7

  • Eje macizo de 11 mm de diámetro con brida EURO B10
  • Tensión de salida de 10 a 60 mV por rpm
Al producto
Design 115 mm – with bearings / solid shaft & robust construction

Formato de 115 mm – con rodamientos propio, eje macizo y construcción robusta

TDP0,2 / TDPZ0,2

  • Eje macizo de 7 a 14 mm de diámetro con brida EURO B10
  • Tensión de salida hasta 150 mV por rpm
Al producto
Design 120 ... 175 mm – with bearings / redundant output

Formato de 120 a 175 mm – con rodamientos, salida redundante

TDP13

  • Eje macizo de 14 a 18 mm de diámetro con brida B10
  • Salida de señal redundante
  • Tensión de salida hasta 200 mV por rpm
Al producto
Design 52 mm – bearingless kit

Formato de 52 mm – sin rodamiento

GT5

  • Grado de protección IP 20
  • Formato sin rodamiento
  • Tensión sin salida hasta 10 mV por rpm
Al producto
Design 85 mm – bearingless kit

Formato de 85 mm – con rodamientos

GT7.08 / GT7.16

  • Grado de protección IP 55
  • Formato sin rodamiento
  • Tensión sin salida hasta 60 mV por rpm
Al producto
Design 89 mm –  bearingless kit

Formato de 89 mm – sin rodamiento

GT9

  • Grado de protección IP 20
  • Formato sin rodamiento
  • Tensión sin salida hasta 20 mV por rpm
Al producto
Design 95 mm – bearingless kit with high protection

Formato de 95 mm – sin rodamiento, con elevado grado de protección

GTB9.06 / GTB 9.16

  • Grado de protección IP 68
  • Formato sin rodamiento
  • Tensión sin salida hasta 20 mV / 60 mV por rpm
Al producto
The selected altAttribute does not exist!

Para zonas Ex

EExGP0,2 / TG74d

  • Eje macizo de 11 mm de diámetro con brida EURO B10
  • Formato de 126 mm
  • ATEX II 2 G
  • Tensión de salida hasta 150 mV por rpm
Abrir en el selector de productos
In industrial NEMA 12 housing

En carcasa industrial NEMA 12

APY / FAPY

  • Para sustituir directamente tacómetros tipo "PY" o "BC"
  • Montaje de brida o de pie
  • Voltaje de salida 50 o 100 V CC por 1000 rpm
  • Homologación CSA / C / US
Abrir en el selector de productos

Ventajas

HÜBNER Berlin, ahora Baumer Hübner, es sinónimo de robustos tacogeneradores desde hace casi 70 años y sigue suministrando una amplia gama de modelos a los fabricantes de maquinaria y piezas de recambio con la calidad de un fabricante original. Aunque los tacogeneradores analógicos han sido sustituidos hace tiempo por los codificadores digitales en los conceptos de control modernos, los tacogeneradores LongLife siguen destacando como alternativa por las siguientes propiedades:

  • Muy buena calidad de la señal y vida útil
    • Conmutador LongLife gracias al carril de plata con resistencia de paso reducida constante para una elevada calidad de la señal
    • Escobillas especialmente diseñadas para el funcionamiento sin mantenimiento y una prolongada vida útil
    • Gran rango de revoluciones regulable
  • Rentabilidad
    • Transmisión de la señal con cable de dos hilos, sin necesidad energía eléctrica auxiliar y alimentación de tensión
    • Paquete completo económico de tacogeneradores, cable y tecnología de valoración
  • Fiable y seguro
    • Detección en tiempo real del número de revoluciones y el sentido de giro gracias a la tecnología de señal analógica
    • Máxima disponibilidad y larga vida útil bajo las condiciones ambientales más exigentes
    • Diseño HeavyDuty de eficacia probada con cojinete a ambos lados y tecnología de conexión HeavyDuty
  • Seguridad contra averías en cualquier entorno
    • Carcasa muy resistente con paredes gruesas, excelente protección contra la corrosión y concepto de estanqueidad duradero
    • Gran rango de temperatura –30 °C ... +130 °C 
    • Protección fiable frente a daños en el cojinete
    • Disposición de los cojinetes en dos lados del eje, cojinetes de grandes dimensiones con gran distancia entre cojinetes, alta reserva de carga para grandes cargas radiales/axiales del eje
  • Flexible y con seguridad de futuro
    • Es posible realizar combinaciones con eje conjunto:  Tacogenerador + codificador, tacogenerador + conmutador de velocidad
    • Recambios especiales con calidad original, incluso para modelos obsoletos, marcas de terceros y diseños especiales
       

Aplicaciones

Los tacos analógicos (dinamo tacométrica, tacogeneradores DC), a menudo conocidos como "tacos", son aparatos con una tensión de salida proporcional al número de revoluciones. Generan la tensión de salida de forma generativa, por lo que no requieren ninguna energía eléctrica auxiliar y combinan una alta dinámica de la señal y robustez.

En la tecnología de accionamiento, sirven para detectar el valor real de revoluciones, por ejemplo, en:

  • Elevadores
  • Escaleras mecánicas
  • Funiculares
  • Acerías
  • Prensas
  • Grúas y sistemas de elevación

Tecnología

Descargas
Brochures / Catalogs


Hasta la cima