• Imagen
  • Nombre del producto
  • Nominal strain
  • Dimensions
  • Mechanical mounting
  • Output signal
  • Availability

filtrar por características

Nominal strain

Output signal

Imagen Nombre del producto Nominal strain Dimensions Mechanical mounting Output signal Availability
DST55R-28.100.TC1.A5

Artículo no..: 11206653

Nominal strain
  • 0 ... 100 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Mechanical mounting
  • 2 x M8 screws
Output signal
  • CANopen DS404
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
DST55R-28.100.TI1.A5

Artículo no..: 11707525

Nominal strain
  • 0 ... 100 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Mechanical mounting
  • 2 x M8 screws
Output signal
  • 4 ... 20 mA
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
DST55R-28.100.TU1.A5

Artículo no..: 11206663

Nominal strain
  • 0 ... 100 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Mechanical mounting
  • 2 x M8 screws
Output signal
  • ± 10 VDC
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
DST55R-28.102.TC1.A5

Artículo no..: 11206662

Nominal strain
  • 0 ... 1000 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Mechanical mounting
  • 2 x M8 screws
Output signal
  • CANopen DS404
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
DST55R-28.102.TI1.A5

Artículo no..: 11707528

Nominal strain
  • 0 ... 1000 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Mechanical mounting
  • 2 x M8 screws
Output signal
  • 4 ... 20 mA
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
DST55R-28.102.TU1.A5

Artículo no..: 11206666

Nominal strain
  • 0 ... 1000 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Mechanical mounting
  • 2 x M8 screws
Output signal
  • ± 10 VDC
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
DST55R-28.202.TC1.A5

Artículo no..: 11236366

Nominal strain
  • 0 ... 2000 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Mechanical mounting
  • 2 x M8 screws
Output signal
  • CANopen DS404
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
DST55R-28.202.TI1.A5

Artículo no..: 11707529

Nominal strain
  • 0 ... 2000 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Mechanical mounting
  • 2 x M8 screws
Output signal
  • 4 ... 20 mA
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
DST55R-28.202.TU1.A5

Artículo no..: 11707530

Nominal strain
  • 0 ... 2000 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Mechanical mounting
  • 2 x M8 screws
Output signal
  • ± 10 VDC
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
DST55R-28.250.TC1.A5

Artículo no..: 11206654

Nominal strain
  • 0 ... 250 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Mechanical mounting
  • 2 x M8 screws
Output signal
  • CANopen DS404
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
DST55R-28.250.TI1.A5

Artículo no..: 11707526

Nominal strain
  • 0 ... 250 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Mechanical mounting
  • 2 x M8 screws
Output signal
  • 4 ... 20 mA
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
DST55R-28.250.TU1.A5

Artículo no..: 11206664

Nominal strain
  • 0 ... 250 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Mechanical mounting
  • 2 x M8 screws
Output signal
  • ± 10 VDC
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
DST55R-28.500.TC1.A5

Artículo no..: 11206661

Nominal strain
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Mechanical mounting
  • 2 x M8 screws
Output signal
  • CANopen DS404
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
DST55R-28.500.TI1.A5

Artículo no..: 11707527

Nominal strain
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Mechanical mounting
  • 2 x M8 screws
Output signal
  • 4 ... 20 mA
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
DST55R-28.500.TU1.A5

Artículo no..: 11206665

Nominal strain
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Mechanical mounting
  • 2 x M8 screws
Output signal
  • ± 10 VDC
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima