Gama de productos
Cavity Pressure Sensors – DLPP 6MO – Indirect measurement - cavity pressure sensors

Medición indirecta- sensores de presión interna en moldes

  • Intervalo de fuerza de 0 ... 250 N hasta 0 ... 30 kN
  • Temperatura de trabajo 0 … 200 °C
  • Versión enchufable
  • Especialmente apropiado para moldes multicavidad
Direct measurement - cavity pressure sensors

Medición directa - sensores de presión interna en moldes

  • Rango de presión 0 ... 2000 bares
  • Temperatura del medio 0 ... 400 °C
  • Versión enchufable
  • Especialmente apropiado para moldes multicavidad

Su ventaja
  • Incremento de la calidad de las piezas
    • Fiabilidad permanente en la seguridad y control de los procesos
    • Supervisión y certificación de la calidad de las piezas
  • Mejora del rendimiento
    • Detección más rápida de las variaciones en el proceso
    • Optimización del proceso de inyección
  • Incremento en la eficacia de la producción
    • Mayor rendimiento gracias a la supervisión exacta del proceso
    • Optimización de la duración del ciclo

Aplicaciones

Tecnología

El efecto piezoeléctrico
Si se ejerce una fuerza sobre un cristal piezoeléctrico, se produce un desplazamiento de las cargas eléctricas. Esas cargas mínimas son detectadas por los electrodos y convertidas en una señal medible en un amplificador de carga de alta sensibilidad. Los sensores piezoeléctricos se caracterizan por una capacidad de respuesta extremadamente rápida y son idóneos para medir fuerzas altamente dinámicas. En comparación con los sensores basados en las galgas extensiométricas, los sensores piezoeléctricos pueden ser utilizados a temperaturas considerablemente más elevadas. Otra ventaja es la posibilidad de medir con precisión fuerzas muy grandes y muy pequeñas con un solo sensor. Una desventaja de la técnica piezoeléctrica es que las cargas generadas pueden desaparecer de nuevo por las corrientes de fuga más ínfimas. Esto exige una puesta a cero cíclica de la medición, algo que no es necesario en los sensores basados en galgas extensiométricas.



Hasta la cima