Gama de productos
The selected altAttribute does not exist!

Sensor de conductividad Performance con pantalla

CombiLyz AFI4

  • Mediciones de alta precisión con una exactitud del 1 %
  • Tiempo de respuesta muy corto (15 s)
  • Ideal para el control de calidad y la medición de la concentración
  • Diseño higiénico de una sola pieza, apto para alimentos, con partes de PEEK para el contacto con los medios
  • Canal dual IO Link para puesta en marcha sencilla
  • Estándares sanitarios 3-A, conforme a FDA, certificado por EHEDG
Al producto
The selected altAttribute does not exist!

Sensor de conductividad Performance con electrónica separada

CombiLyz AFI5

  • Mediciones de alta precisión con una exactitud del 1 %
  • Tiempo de respuesta muy corto (15 s)
  • Ideal para espacios reducidos y vibraciones fuertes
  • Diseño higiénico de una sola pieza, apto para alimentos, con partes de PEEK para el contacto con los medios
  • Canal dual IO Link para puesta en marcha sencilla
  • Estándares sanitarios 3-A,  conforme a FDA, certificado por EHEDG
Al producto
The selected altAttribute does not exist!

Sensor de conductividad compacto con pantalla

PAC50

  • Mediciones de precisión con una exactitud del 2 % 
  • Tiempo de respuesta corto (15 s)
  • Ideal para la detección y la diferenciación de los medios
  • Diseño higiénico de una sola pieza, apto para alimentos, con partes de PEEK para el contacto con los medios
  • Canal dual IO Link para la rápida puesta en marcha con valiosos datos adicionales
  • Estándares sanitarios 3-A, conforme a FDA, certificado por EHEDG
     
Abrir en el selector de productos

¿Cuál es el sensor correcto para su aplicación?
The selected altAttribute does not exist!

Ventajas

IO-Link Dual Channel – El puente hacia el futuro digital

Gracias al canal dual con salida analógica, el sensor se puede operar en arquitecturas de control clásicas, así como a través de una interfaz digital. Es decir, los sensores disponen de una salida analógica de 4…20 mA y una interfaz IO-Link digital. Por tanto, las ventajas del IO-Link se pueden usar, por ejemplo, en la puesta en marcha del sensor, ya que facilitan considerablemente la parametrización, pero el sensor aún puede controlar el proceso a través de la salida analógica de 4-20 mA. Esto significa que se pueden aprovechar las ventajas de IO-Link aunque el control no se haya convertido a IO-Link. Además, cabe la posibilidad de utilizar ambos canales a la vez. Esto garantiza la máxima flexibilidad para una amplia variedad de aplicaciones de automatización de procesos.


Aplicaciones

Tecnología

Instrumento para medir la conductividad con el principio de medición conductivo
La célula de medición es un cuerpo homogéneo y hermético de PEEK con un orificio por el que fluye el medio. Alrededor de ese orificio se encuentran dos bobinas: una bobina primaria con tensión AC y una bobina secundaria que, por la tensión inducida por el medio, capta una señal pequeña. El tamaño de la señal depende de la conductividad del medio. La electrónica amplifica la señal a una señal de salida lineal, analógica de 4 ... 20 mA. Además, la punta incorpora un sensor Pt100. que mide la temperatura del medio para hacer posible la compensación de temperatura de la conductividad medida, físicamente muy dependiente de la temperatura. La señal del sensor Pt100 también está disponible como señal de salida analógica de 4...20-mA. Las bobinas y el sensor se encuentran dentro de la carcasa de PEEK con una rugosidad de la superficie de (Ra) < 0,8 μm. Por lo tanto, el instrumento para medir la conductividad es idóneo para el uso en procesos higiénicos o directamente en soluciones ácidas y alcalinas concentradas.


Descargas
Informes de usuario y especializados / White Paper


Hasta la cima