Gama de productos
Electromagnetic flow meter for hygienic applications

Medidor de flujo inductivo magnético para aplicaciones higiénicas

CombiFlow PF75H

  • Medición de volumen y velocidad
  • Precisión hasta el 0,2 %
  • Medios con una conductividad > 5 µS/cm
  • Sin pérdida de energía gracias a un tubo de medición continuo sin constricción
  • Normas sanitarias 3-A conforme a la FDA
  • Diferentes conexiones de proceso, diámetro del revestimiento y de la tubería DN 3... 100
Al producto

Medidor de flujo inductivo magnético para aplicaciones industriales

CombiFlow PF75S

  • Medición de volumen y velocidad
  • Precisión hasta el 0,5 %
  • Medios con una conductividad > 5 µS/cm
  • Sin pérdida de energía gracias a un tubo de medición continuo sin constricción
  • Muy resistente y estable a la temperatura
  • Diferentes conexiones de proceso, diámetro del revestimiento y de la tubería DN 25 ... 250
Al producto
Flow measurement – PF55S

Medidor de flujo inductivo magnético compacto para aplicaciones industriales

PF55S

  • Medición de volumen, velocidad y temperatura
  • Precisión hasta el 0,5 %
  • Medios con una conductividad > 50 µS/cm
  • Compacto, resistente y estable a la temperatura
  • Diferentes conexiones de proceso, diámetro del revestimiento y de la tubería DN 10... 50
Al producto

Software de configuración BCP

El sensor de flujo se configura con el software de configuración y control Baumer Control Panel (BCP). El software permite un acceso fácil e intuitivo a todas las funciones programables del medidor de flujo. Se necesita un cable mini USB para conectar el dispositivo a un PC. Descubra aquí a qué debe prestar atención antes de realizar la configuración y cómo se estructura el software.


Características
¿Por qué la medición volumétrica con Baumer? ¡Ahorre costes!

Los sensores de flujo inductivos magnéticos de Baumer permiten una supervisión y control eficiente del proceso. Unos resultados de medición muy precisos, fiables y reproducibles dan lugar a procesos optimizados, como la dosificación exacta de los medios. Por tanto, se hace un uso óptimo de los recursos. Además, la medición de flujo con sensores Baumer funciona en el sistema sin pérdida de energía, ya que los tubos de medición con alta precisión no causan pérdidas de presión.

Contabilidad precisa. Sin pérdida de presión. Dosificación exacta. Ahorre recursos y costes.


Ventajas
Volumetric flow measurement with electromagnetic flow meters – Your benefits
  • Uso óptimo de los recursos gracias a un rendimiento estable con una precisión del 0,2 %
    • El campo magnético se optimiza para cada diámetro de tubo de medición utilizando bobinas de aire sin núcleo especialmente concebidas para dicho fin.
    • Tiempos de respuesta rápidos y sensibles.
    • Estabilidad del rendimiento en todo el intervalo de medición, independientemente de las influencias de la temperatura.
  • Sin pérdida de energía
    • El alto rendimiento del sensor y el tubo de medición sin constricción ni componentes internos permiten que siempre se utilice el sensor con un diámetro de línea completo sin pérdida de presión.
  • Pantalla CombiView: toda la información de un vistazo
    • Control sencillo del proceso: la información puede leerse fácilmente a distancia, funcionamiento directo de forma táctil y visualización del estado del proceso mediante el cambio del color de fondo.
    • Funcionamiento uniforme de toda la gama de productos CombiSeries con medición de temperatura, presión, conductividad y flujo.
  • Mayor estabilidad del proceso durante mucho tiempo
    • Sin piezas móviles y, por tanto, coste de mantenimiento reducido.
    • La bobina de aire sin núcleo magnético genera un campo magnético estable a largo plazo que no puede cambiarse debido a cambios de temperatura o influencias externas.
    • Hay revestimientos especialmente diseñados para cada proceso.
    • Temperatura y revestimiento resistente al vacío.
  • Fácil de configurar y utilizar.
    • Puesta en marcha rápida.
    • Parametrización mediante USB.
    • El software BCP puede descargarse de forma gratuita.
    • Múltiples parámetros de medición en un sensor.
    • Calibrado de fábrica. No se necesita recalibrado.
  • Seguridad alimentaria e higiene (PF75H)
    • Variantes con normas sanitarias 3-A conforme a la FDA.
    • Diseño de alimentos y productos farmacéuticos con revestimiento de PTFE y PFA del tubo de medición, que permite una limpieza segura sin contaminación.
    • Limpieza rápida y sin residuos del punto de medición (apto para ser limpiado por limpiatubos, apto para SIP y CIP).
  • Flexibilidad en el diseño y uso
    • Todas las conexiones de proceso habituales para procesos higiénicos e industriales, así como revestimientos para la aplicación correspondiente y selección de diámetros DN 3 a 250.

Aplicaciones

Tecnología

software
Software

Descargas


Hasta la cima