Gama de productos
FlexFlow – Flow measurement – PF20H

Sensor de flujo para aplicaciones higiénicas

FlexFlow PF20H

  • Compatible con SIP sin restricciones hasta 150 °C
  • Extensa gama de conexiones de proceso
  • Medición de flujo y temperatura en un sensor
  • Instalación óptima independiente de la posición de montaje
Al producto
FlexFlow – Flow measurement – PF20S

Sensor de flujo para aplicaciones industriales

FlexFlow PF20S

  • Medición de flujo y temperatura en un sensor
  • Señal de salida binaria o analógica
  • Instalación óptima independiente de la posición de montaje
Al producto

Video “FlexFlow – the calorimetric flow sensor”
 

The calorimetric flow sensor for the dairy industry is the solution for many applications from processing to packaging. FlexFlow for monitoring and verifying the cleaning speed in the supply and return lines of your CIP system for optimal cleaning results throughout the system. The calorimetric flow sensor differentiates between no flow and flow by detecting whether heat is removed by the medium or not. By using a symmetrically arranged sensor element, the sensor is independent of the installation position.


Su ventaja
  • Seguridad del proceso aumentada
    • Su diseño simétrico y centrado permite la instalación óptima del sensor en el proceso, independientemente de la posición de montaje y la orientación. Esto garantiza la precisión en las mediciones y la seguridad en los procesos.
  • Menos puntos de medida, menos coste
    • La combinación de flujo y temperatura en un sensor reduce el número de puntos de medida y minimiza el coste de la instalación, del servicio y de mantenimiento en almacén.
  • Sencilla puesta en servicio y eficiente gestión de los fluidos
    • Los sensores de flujo FlexFlow poseen una robusta carcasa de acero inoxidable con sistema electrónico completo. De ese modo permiten prescindir del costoso cableado y montaje del cuadro eléctrico.
  • Parametrización centralizada con IO-Link
    • La interfaz IO-Link permite una parametrización simultánea de varios sensores. Así es más fácil ajustar el punto de conmutación para diferentes pasos del proceso y ahorra tiempo.

Aplicaciones

Los sensores encuentran aplicación allí donde sea necesario supervisar, regular y controlar líquidos en sistemas cerrados.

  • Regulación del flujo en procesos CIP para obtener los mejores resultados en la limpieza
  • Medición de flujo en medios de alta pureza
  • Protección de marcha en seco para bombas
  • Supervisión de los circuitos de refrigeración
  • Supervisión del chorro de pulverización en los equipos de limpieza
  • Refrigeración de herramientas
  • Lavado de botellas
  • Limpieza de componentes

Technology

software

Descargas


Hasta la cima