Datos técnicos
Características
Process temperature
  • -50 … 205 °C
Pt100 accuracy class (EN 60751)
  • B (± 0,3 °C a 0 °C)
  • ± (0.3 + 0.005 × t)°C
  • A (± 0,15 °C a 0 °C)
  • ± (0.15 + 0.002 × t)°C
  • 1/3 B (± 0.1 °C at 0 °C)
  • ± 1/3 × (0.3 + 0.005 × t)°C
  • 1/6 B (± 0,05 °C a 0 °C)
  • ± 1/6 × (0.3 + 0.005 × t)°C
Thermal response time, T50
  • ≤ 1,0 s
Process pressure
  • ≤ 25 bar
Conexión a proceso
Sensor length
  • 20 … 25 mm
Sensor tube material
  • AISI 316L (1.4404)
Rugosidad superficie partes mojadas
  • Ra ≤ 0.8 µm
Condiciones ambientales
Grado de protección (EN 60529)
  • IP 65
Humedad
  • < 95 % RH , condensado
Señal de salida
Without transmitter
  • Pt100
Conexión eléctrica
Cable
  • Sensor con cable de silicona de 4 alambres

Descargas
Data sheet
Operating Manual
Certificates / approvals
Technical Reports / White Paper
3D CAD / CAE

Dibujos
Drawings

G 1/8 male thread hygienic (BCID: A01)

(png | 18 KB)

Accesorios
Accessories
Blind plugs – ZPX5-12 ZPX5-12

Artículo no..: 11109285

  • G 1/8 B rosca exterior higiénica
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar

Hygienic weld-in sleeves – ZPW2-122 ZPW2-122

Artículo no..: 10260051

  • Conexión de soldadura Ø 16 x 12,2
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar

Hygienic weld-in sleeves – ZPW2-125 ZPW2-125

Artículo no..: 10260050

  • Conexión soldar DN 25, Ø 16
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar


Hasta la cima