Datos técnicos
Condiciones ambientales
Grado de protección (EN 60529)
  • IP 55
Humedad
  • < 98 % RH , condensado
Señal de salida
Damping
  • 0 … 60 s
Characteristic
  • Lineales o personalizadas con un máx. de 30 puntos
Output signal
  • 4 … 20 mA 2 alambres
  • 20 … 4 mA 2 alambres
Accuracy
  • < 0,025 % FSR
Step response time, T90
  • < 450 ms
Temperature drift
  • ± 0,01 %/K , max.
Load resistance
  • Rs ≤ (V DC - 7 V)/0.023 A
Resolution
  • 14 bit
Up/Down scaling limits
  • 23 mA / 3,5 mA
Ripple immunity
  • < 1 % FSR (1 Vrms, 50Hz...1kHz)
Effect of variations in supply voltage
  • 0,001 %/V
Aprobaciones y certificaciones
EMC
  • EN 61326-1
  • DNV GL - Clase A
  • EN 50121-3-2:2016
Namur
  • NE21
Explosion protection
  • ATEX II 1 G Ex ia IIC T6...T4 Ga
  • ATEX II 3G Ex ec IIC T6...T5 Gc
  • IECEx Ex ia IIC T6...T4 Ga
  • IECEx Ex ec IIC T6...T5 Gc

software
Software

Descargas
Data sheet
Operating Manual
Certificates / approvals
Technical Reports / White Paper
3D CAD / CAE

Dibujos
Drawings

Accesorios
Accessories
Mounting aids for DIN-rail – ZPX1-004 ZPX1-004
DIN-rail mounting clip for FlexTop temperature transmitters

Artículo no..: 11043191

Placeholder original ZPX1-015
USB-A / USB Micro-B cable, 1.8 m

Artículo no..: 11203494

  • Usable for programming of FlexTop 2212 and FlexTop 2222

Hasta la cima