Ventajas
  • Esterilización segura gracias al diseño totalmente apto para autoclave
    • Concebido para el uso en procesos de esterilización habituales en la industria farmacéutica y en ámbitos sanitarios
    • Temperatura de esterilización del equipo completo hasta 140 °C
  • Control estable y exacto del proceso
    • Excelente precisión inicial
    • Excelente compensación activa de la temperatura para una seguridad del proceso elevada
  • Diseño higiénico certificado
    • Estándares sanitarios 3-A, conforme a FDA, certificado por EHEDG
    • Material en contacto con el proceso 1.4435 BN2 (EN 10204-3.1)
  • Valor añadido mediante datos digitales del sensor
    • Puesta en marcha sencilla y rápida
    • Datos adicionales mediante el estado del sensor gracias a la conexión de sensor

Aplicaciones

Los sensores aptos para autoclave permiten la esterilización segura del aparato completo en un autoclave. Los parámetros típicos son 121 °C / 2 h o 134 °C / 30 min.

  • Medición del nivel y de la presión del sistema en la industria farmacéutica, por ejemplo en plantas fermentadoras
  • Medición de presión en ámbitos sanitarios y en la investigación, por ejemplo para la calibración de instalaciones y equipos médicos

Tecnología

Sensor semiconductor de silicio, enrasado (medición piezorresistiva de presión)
En el caso de los materiales semiconductores, la variación de la resistencia específica y, por lo tanto, de la señal depende de la movilidad variable de los electrones en la estructura cristalina. Esa movilidad está influida por la acción mecánica. La separación del chip de silicio respecto al medio del proceso está garantizada por una membrana de acero inoxidable (encapsulado). Para la transmisión interna de la presión se emplea un líquido transmisor, de aceite de parafina o de silicona, según la aplicación.
Los transmisores con la tecnología de silicio piezorresistiva se caracterizan por una elevada precisión de medida y estabilidad a largo plazo. La carcasa completamente soldada asegura su longevidad y permite su uso en zonas Ex (ATEX).
Son apropiados incluso para rangos de medición pequeños, especialmente para mediciones de nivel hidrostáticas a partir de una altura de 0,5 m.


Descargas


Hasta la cima