Para poder diseñar el sitio de forma óptima y mejorarlo continuamente, utilizamos cookies. Entre otras cosas, estas cookies también recogen datos sobre su comportamiento de uso. Si no está de acuerdo, por favor desactive esta opción en el campo "Estadísticas y marketing" que aparece a continuación. Puede retirar su consentimiento de manera informal en cualquier momento. Encontrará más información al respecto, así como sus derechos en relación con la integración de las cookies, en la declaración de protección de datos.
Obligatorio
Estas cookies son necesarias sólo para asegurar la funcionalidad del sitio.
Estadística/Seguimiento de usuarios
Almacenamiento de datos de comportamiento de los usuarios con fines analíticos y estadísticos.
Los mejores sensores: sensores de ultrasonidos U500 y UR18
Los sensores de ultrasonidos U500/UR18 totalmente digitales con IO-Link de Baumer proporciona información valiosa y son compatibles con versiones anteriores del sistema de control.
Los sensores de ultrasonidos representan el todoterreno de los sensores, pues soportan la suciedad y permiten una detección fiable de objetos independientemente de su color y las propiedades de la superficie. Los sensores de ultrasonidos son los mejores sensores ópticos, especialmente en el caso objetos transparentes o muy brillantes. La nueva familia de productos U500 y UR18 con IO-Link ofrece mucha más resistencia que todos los sensores comparables del mercado. El elemento sensor único resiste influencias tanto mecánicas (IP69K) como químicas. El área ciega de solo 20 milímetros con un alcance de hasta 1000 milímetros tampoco tiene parangón.
Componente importante para conceptos inteligentes en la fábrica digital
Los sensores de ultrasonidos de Baumer con interfaz IO-Link contribuyen cinco veces más a la fábrica digital, dado que proporcionan datos inteligentes y reducen la complejidad del control gracias al procesamiento previo de las señales en el sensor. Además, reducen el esfuerzo de montaje en fábricas flexibles mediante la opción de parametrización digital automática. Las aplicaciones se pueden separar de forma más fiable porque el sensor dispone de numerosas opciones de configuración, como el ancho del haz de sonido. Los sensores Baumer incluso proporcionan datos adicionales, como valores de temperatura. También almacenan los datos del proceso en histogramas, que pueden facilitarse a través de la nube para optimizar el proceso. Por último, pero no menos importante, dispone una salida adicional (dual channel). Mientras la parametrización y la transmisión de datos digitales se realizan a través de la interfaz IO-Link, el valor de proceso se puede emitir de forma independiente como una señal analógica o binaria en la segunda salida. De esta manera, el sensor se puede integrar cómodamente en los conceptos de control IO-Link analógicos y digitales existentes.