Los sensores Baumer ofrecen funciones de detección mejores y más fiables. Gracias a la tecnología IO-Link, se parametrizarán fácilmente las funciones integradas directamente en el sensor. El sensor se podrá utilizar rápidamente y se podrá ajustar según los requerimientos de cada aplicación. Además, la conexión IO-Link facilita muchísima información adicional que se transmite directamente desde los sensores a la tecnología operativa (TO) o a la tecnología de la información (TI) para que las instalaciones funcionen mejor. Su acceso a la fábrica digital.

¿Qué es IO-Link?

Grafik_Automatisierungspyramide_IO-Link-Website-bg_screen.png

  • Un protocolo de comunicación o una interfaz digital independiente del fabricante
  • IO-Link permite el intercambio bidireccional de datos de proceso (valores de medida e información de estado), parámetros para configurar el sensor, datos de evento y diagnóstico para informar de anomalías o información adicional
  • La conexión IO-Link se establece siempre entre el IO-Link-Master y el dispositivo IO-Link (actuador y sensor)
  • Se podrá utilizar cableado sin apantallar estándar M8/12 para IO-Link
  • El IO-Link Master es la puerta de enlace de la conexión local a los buses de campo y diversos protocolos de TI (comunicación TI/TO)
  • IO-Link es un estándar industrial abierto

IO-Link en la práctica


Ventajas de IO-Link

IO-Link Benefits
  • Puesta en funcionamiento sencilla y sustitución rápida de sensores

  • Datos de diagnóstico para Condition Monitoring para optimización de procesos

  • Transmisión sin pérdida de información de los valores de medida gracias a la comunicación digital

  • Más información sobre el sensor para configurar de forma fiable las instalaciones y la maquinaria ​

  • Parametrización exacta de las funciones del sensor

  • Ingeniería eficaz gracias a las herramientas del sensor basadas en PC


Funcionamiento del enlace IO-Link

Tiempo de ciclo µs Transferencia cíclica de datos de proceso

Longitud del cable m Entre IO-Link Master y dispositivo

Más Miembros de la comunidad IO-Link

Más Mio Dispositivos vendidos y en el campo en la aplicación

Retrocompatibilidad

Como se explicó en el apartado ¿Qué es IO-Link?, los IO-Link Master también pueden leer y emitir señales conmutadas. Asimismo, los dispositivos IO-Link se podrán usar de forma estándar como dispositivos conmutables. Así se genera la retrocompatibilidad directa.


IO-Link Dual Channel

Baumer ha acuñado la denominación IO-Link Dual Channel para identificar sensores que, aparte de la comunicación IO-Link, disponen de más salidas conmutables o analógicas.  
Gracias a IO-Link Dual Channel, se pueden detectar procesos muy rápidos o medir con interfaces analógicas al mismo tiempo que se aprovechan las ventajas de la tecnología IO-Link (p. ej., parametrización, Condition Monitoring, etc.).

Grafik_Automatisierungspyramide_IO-Link_Contentbreit-bg_screen.png


IO-Link Community

IO-Link Logo

La comunidad IO-Link Community es la unión de más de 400 miembros internacionales, que establecen los estándares de IO-Link y los desarrollan de forma continua. Entre los nuevos estándares están, entre otros, IO-Link Wireless e IO-Link Safety. Baumer no solo es miembro activo de la Community, sino que también está representada en el comité Steering Committee.

Los aparatos con IO-Link se identifican con el logotipo mostrado a la izquierda para que el usuario los reconozca fácilmente.

La IO-Link Community también trabaja con IODD-Finder. IODD (Input Output Device Description) es un archivo de descripción de los dispositivos IO-Link. Con dicho archivo, las herramientas basadas en PC como el Baumer Sensor Suite interpretan y representan con independencia del fabricante del dispositivo los datos IO-Link. Esto ayuda a los usuarios a aprender más rápidamente y ajustar más fácilmente los dispositivos IO-Link.


IO-Link Glossario

Ir al glosario de IO-Link

Gama IO-Link

Hasta la cima