More information, increased process efficiency thanks to digital sensor data

Sensors precisely detect varied measured values. Already processing of measured values in the sensor generates valuable secondary information. Sensors with conventional analog or binary output signals are not capable of information exchange with control or IT systems. Standardized digital communication interfaces, however, can forward such secondary information for use in higher-level systems. The use of digital sensor data is not an end in itself but can significantly improve your business processes.


What is IO-Link?

E-Zchn-6820-bg_screen.png
Ejemplo de una arquitectura del sistema con IO-Link

IO-Link representa la tecnología IO estandarizada en todo el mundo según IEC 61131-9. Permite la comunicación punto a punto bidireccional, digital e independiente del fabricante. Para ello, los sensores se conectan con IO-Link Master mediante cables de conexión estandarizados de 3 hilos. IO-Link está disponible para una amplia variedad de tecnologías de sensores y también se puede integrar en pequeños sensores en miniatura. 

IO-Link Master, que agrupa varios sensores, permite realizar la conexión con el control mediante el sistema de bus de campo correspondiente. Además, una conexión basada en Ethernet (con OPC UA) desde el maestro permite la comunicación directa desde el sensor a los sistemas de TI. IO-Link Master están disponibles como dispositivos de campo para el montaje descentralizado o como versiones para la instalación en el armario de distribución. Muchos proveedores de control también ofrecen terminales de entrada IO-Link y, por lo tanto, un IO-Link Master implementado directamente en el control. La longitud máxima del cable entre el sensor y el maestro asciende a 20 m. Sin embargo, la conexión a un sistema de bus de campo mediante un maestro de campo permite implementar conexiones significativamente más largas desde el sensor al control. De esta forma, brinda la máxima flexibilidad en la solución de conexión.


Your benefits

Teaser_Service_Support_IO-Link_Nutzen_EN.jpg
Rentabilidad y conexión segura
Posibilidades de ajuste ampliadas
Datos adicionales
Flexibilidad aumentada
Cambio rápido de sensor
Maniobrabilidad segura y sencilla

Secondary data

Los datos son esenciales para la optimización de procesos y productos. Con la ayuda de IO-Link, es posible acceder a valiosos datos adicionales:

Teaser_Service_Support_IO-Link_Datenarten_EN_835x335.jpg

Operating modes

Modo SIO y modo IO Link
Positions-Anwesenheits-Sensorik_O500W_420x300.jpg

Cada puerto del IO-Link Master puede funcionar en el modo SIO (Standard In-Out Mode) o en el modo IO-Link y así procesar la información de todos los sensores. En modo SIO, el sensor funciona como su equivalente convencional. Los valores de medición y los estados de conmutación se transmiten al control a través de salidas digitales o analógicas. En el modo IO-Link, la salida digital del sensor se usa como interfaz serial bidireccional para intercambiar tanto información de medición como de diagnóstico. En este modo, el sensor también se puede reconfigurar con parámetros.

Se dispone de 2 bytes de datos de proceso por ciclo como estándar. El usuario también puede elegir grandes paquetes de datos (tipos de marcos). Esto significa que se pueden transmitir grandes datos de proceso con una longitud de hasta 32 bytes con un tiempo de ciclo más lento.

Dual Channel
Positions-Anwesenheits-Sensorik-O500W-420x300.jpg

 

 

 

Algunos sensores están equipados con uno o más canales dual channel que transmiten señales de entrada y salida adicionales en paralelo al canal IO-Link. De esta forma, se pueden implementar diferentes conceptos de control.


IODD

Each IO-Link device comes with a device description file, the so-called IODD (IO Device Description). The IODD includes data about manufacturer, product number, functionality etc. for convenient user readout and processing. Each device or sensor provides its unique identification in both the IODD and the internal device ID. It consists of several files: main file and optionally external language file (XML format), as well as image files (PNG format).

IO-Link Glossary

Here you will find more detailed descriptions of IO-Link functions as well as term definitions.
Ir al glosario de IO-Link

Applications


Downloads

Folletos/catálogos

You may also be interested in

Au sommet