In order to be able to design the site optimally and continuously improve it, we use cookies. Among other things, these cookies also collect data on your usage behaviour. If you do not agree, please deselect this option in the "Statistics and Marketing" field below. You can withdraw your consent informally at any time. Further information on this and your rights in connection with the integration of cookies can be found in the data protection declaration.
Obligatorio
Estas cookies son necesarias sólo para asegurar la funcionalidad del sitio.
Estadística/Seguimiento de usuarios
Almacenamiento de datos de comportamiento de los usuarios con fines analíticos y estadísticos.
Les tailles des contenants sont différentes selon la commande du client. Les adaptations mécaniques se règlent automatiquement, ce qui réduit les temps de réglage de la machine d’emballage. Un entraînement de changement de format spécialement conçu peut positionner le système mécanique en fonction. Des solutions confortables permettent
même un réglage manuel fiable.
Réglage automatique de la tête de remplissage par rapport à la hauteur des contenants
Entraînement compact intelligent avec moteur BLDC, codeur absolu multitour et réducteur à vis sans fin
Disponibilité et sécurité de process maximales de la machine pendant les changements de format
Adaptation automatique aux différentes tailles de contenant
Pas de parcours de référence requis une fois la machine en marche
Facilement intégrable à des machines particulièrement compactes
Kit de différents mécanismes et modèles de raccordements
Utilisation facile des volants grâce aux réducteurs de renvoi d’angle avec arbre creux et support de couple
Grâce au réducteur à vis sans fin autobloquant, il est possible de ne pas utiliser de frein de maintien supplémentaire
Coûts d’intégration et de complexité réduits
L’interface PROFINET, PROFIBUS ou CANopen® permet le raccord direct à la commande des machines
Profils d’application indépendants du fabricant, p. ex. PROFIdrive, CiA402
Les données diagnostic sur l’état des axes sont directement disponibles
Products
Réglage manuel des alimentations des contenants
Afficheur de position d’axe
Post-équipement rapide et fiable
Changement manuel du format avec codeur absolu multitour et guidage utilisateur
Déplacement rapide et sans problème par affichage de la position réelle et de consigne
Communication avec la commande de machine par RS485, PROFIBUS