Para poder diseñar el sitio de forma óptima y mejorarlo continuamente, utilizamos cookies. Entre otras cosas, estas cookies también recogen datos sobre su comportamiento de uso. Si no está de acuerdo, por favor desactive esta opción en el campo "Estadísticas y marketing" que aparece a continuación. Puede retirar su consentimiento de manera informal en cualquier momento. Encontrará más información al respecto, así como sus derechos en relación con la integración de las cookies, en la declaración de protección de datos.
Obligatorio
Estas cookies son necesarias sólo para asegurar la funcionalidad del sitio.
Estadística/Seguimiento de usuarios
Almacenamiento de datos de comportamiento de los usuarios con fines analíticos y estadísticos.
Los sensores láser de Baumer, con un punto extremadamente pequeño de 0,1 mm y un tiempo de respuesta corto, garantizan un proceso de etiquetado estable y preciso.
Nuestras cámaras permiten la comprobación basada en imágenes del contenido de las etiquetas y la calidad de impresión de los códigos 1D y 2D en ciclos de hasta 40000 piezas/hora.
Los sensores de ultrasonidos de doble canal con IO-Link permiten una planificación óptima de la producción mediante la gestión de recetas de las etiquetas.
Baumer ofrece soluciones fiables de sensores inductivos, ultrasónicos o magnéticos para la regulación y el control óptimos de la tensión de las cintas de etiquetas.
Nuestros sensores fotoeléctricos en miniatura con una señal extremadamente estable garantizan la máxima fiabilidad de funcionamiento, incluso bajo la influencia de la luz ambiental.
Los sensores de etiquetas permiten una detección segura de una amplia variedad de etiquetas y materiales de soporte, desde etiquetas finas hasta folletos.
Los sensores fotoeléctricos de Baumer garantizan una detección fiable de las etiquetas brillantes y transparentes gracias al haz de luz LED en forma de V.
Las cámaras industriales con 4 salidas de alimentación con controlador de iluminación integrado permiten un control sencillo y económico de la iluminación exterior.
Nuestros sensores fotoeléctricos con una alta reserva de funcionamiento permiten una detección fiable y rentable, incluso de cintas portadoras brillantes.
Las barreras fotoeléctricas unidireccionales, con un tiempo de respuesta muy corto, garantizan un recuento fiable de los embalajes en procesos muy dinámicos.