Para poder diseñar el sitio de forma óptima y mejorarlo continuamente, utilizamos cookies. Entre otras cosas, estas cookies también recogen datos sobre su comportamiento de uso. Si no está de acuerdo, por favor desactive esta opción en el campo "Estadísticas y marketing" que aparece a continuación. Puede retirar su consentimiento de manera informal en cualquier momento. Encontrará más información al respecto, así como sus derechos en relación con la integración de las cookies, en la declaración de protección de datos.
Obligatorio
Estas cookies son necesarias sólo para asegurar la funcionalidad del sitio.
Estadística/Seguimiento de usuarios
Almacenamiento de datos de comportamiento de los usuarios con fines analíticos y estadísticos.
Bestens geschützt: Distanz messende Induktivsensoren von Baumer mit erweitertem Messbereich
Bestens geschützt:
16.12.2015
Distanz messende Induktivsensoren von Baumer mit erweitertem Messbereich
Bestens geschützt: Distanz messende Induktivsensoren von Baumer mit erweitertem Messbereich
Mit den neuen Varianten aus der AlphaProx Familie beweist Baumer wieder einmal seine Position als einer der führendenden Hersteller im Bereich messende Induktivsensoren. Die neuen Sensoren in den Baugrössen Ø6,5, M8 und M12 bieten einen um 50% erweiterten Messbereich von 3mm bzw. 6mm. Dadurch können die Sensoren in einem grösseren Sicherheitsabstand zum Objekt montiert werden und sind selbst in kritischen Applikationen wie z.B. der Messung der Durchbiegung eines Sägeblatts optimal vor mechanischen Beschädigungen geschützt. Lästige Stillstandszeiten oder teurere Alternativen gehören somit der Vergangenheit an.
Bei den Baugrössen Ø6,5 und M8 bietet Baumer ein weiteres Highlight und setzt einen weiteren Meilenstein in der Miniaturisierung. Die Sensoren sind mit einer Länge von lediglich 30 mm die Kleinsten in ihrer Klasse. Dank Sensoren in neuen kurzen Baugrössen bietet das umfangreiche AlphaProx Portfolio jetzt noch mehr Designfreiheit bei der Maschinenkonstruktion, da die Sensoren selbst in enge und schwer zugängliche Maschinenteile einfach eingebaut werden können.