Gama de productos
Universal in-head transmitter for CombiTemp or OEM applications

Transductor universal integrado para CombiTemp o aplicaciones OEM

FlexTop 2212

  • Entrada: RTD, T/C, mV, mA y ohm
  • Programable vía puerto USB incorporado
  • Calibración del sensor para el ajuste de offset, inclinación o polinomial
  • Protección contra explosiones ATEX
  • Aislamiento galvánico
Al producto
Universal in-head transmitter for CombiTemp or OEM applications

Transductor universal integrado para CombiTemp o aplicaciones OEM

FlexTop 2222

  • Entrada: RTD, T/C, mV, mA y ohm
  • Programable vía puerto USB incorporado
  • Calibración del sensor para el ajuste de offset, inclinación o polinomial
  • Protección contra explosiones ATEX
  • Aislamiento galvánico
  • Protocolo HART
Al producto
FlexTop – Temperature measurement – 2204 – 2202 – Pt100 temperature transmitters with 4 … 20 mA output

Transmisor de temperatura Pt100 con salida de 4 ... 20 mA

FlexTop 2202

  • Especial para Pt100
  • Entrada: Pt100 2, 3 o 4 cables
  • Rango de medición de -200 a +850 °C
  • Precisión superior a 0,25 °C
  • Protección contra explosiones ATEX
  • Montaje en carcasa DIN forma B
Al producto
FlexTop – Temperature measurement – 2203 – T/C-temperature transmitters with 4 … 20 mA output

Transmisor de temperatura T/C con salida de 4 ... 20 mA

FlexTop 2203

  • Especial para T/C
  • Entrada: T/C, mV
  • Rango de medición de -100 a +1820 °C
  • Precisión superior a 5 °C
  • Protección contra explosiones ATEX
  • Montaje en carcasa DIN forma B
Al producto
Pt500 temperature transmitters with 4 … 20 mA output

Transmisor de temperatura Pt500 con salida de 4 ... 20 mA

FlexTop 2204

  • Especial para Pt500
  • Entrada: Pt500, 2, 3, 4 cables
  • Rango de medición de -100 a +160 °C
  • Precisión superior a 0,25 °C
  • Protección contra explosiones ATEX
  • Montaje en carcasa DIN forma B
Al producto

Su ventaja
  • Fácil implementación del producto y el control
    • 4 ... 20 mA o interfaces de comunicación HART
    • Elementos de detección para RTD o T/C
  • Procesos mejores gracias a una precisión de medida más elevada
    • Precisión superior a 0,1 °C
    • Precisión muy elevada en relación al rango de medición
  • Implementación rápida y económica
    • Fácil ajuste con el programador Flex
    • Manejo muy sencillo para facilitar el trabajo
  • Fijación sencilla y segura
    • Adaptado para el montaje en carcasa DIN forma B

Aplicaciones
  • Realización de sistemas de medición de temperatura individualizados
  • Productos OEM

Technology

Descargas


Hasta la cima