• Imagen
  • Nombre del producto
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
  • Availability
D01 - DIN 11851 (conexión de tubo de leche), DN 25
Resetear el filtro

filtrar por características

category

Process connection

Instrument connection

Compliance and Approvals

Imagen Nombre del producto Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals Availability
ZPH3-3221

Artículo no..: 11190723

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 40 bar
Compliance and Approvals
  • EHEDG
  • 3-A
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
ZPX4-140

Artículo no..: 11091311

Material
  • AISI 304 (1.4301)
Max. process pressure
  • 40 bar
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
ZPX3-9110

Artículo no..: 11153804

Material
  • NBR
Max. process pressure
  • 40 bar
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima