• Imagen
  • Nombre del producto
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
  • Availability
D05 - DIN 11851 (conexión de tubo de leche), DN 65
Resetear el filtro

filtrar por características

category

Process connection

Instrument connection

Compliance and Approvals

Imagen Nombre del producto Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals Availability
ZPH3-5227

Artículo no..: 11190745

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 25 bar
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
ZPX4-740

Artículo no..: 11147733

Material
  • AISI 304 (1.4301)
Max. process pressure
  • 40 bar
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
ZPX3-9170

Artículo no..: 11147734

Material
  • NBR
Max. process pressure
  • 40 bar
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima