• Imagen
  • Nombre del producto
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
  • Availability
T10 - G 1/2 A ISO 228-1 para montaje inverso (rosca interior)
Resetear el filtro

filtrar por características

category

Process connection

Instrument connection

Imagen Nombre del producto Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals Availability
ZPX3-14B0

Artículo no..: 11146485

Material
  • glass/aramide fiber with NBR
Max. process pressure
  • 40 bar
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
ZPX1-010

Artículo no..: 11181926

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima