• Imagen
  • Nombre del producto
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
  • Availability
B02 - BHC 3A DN 76
Resetear el filtro

filtrar por características

category

Process connection

Instrument connection

Compliance and Approvals

Imagen Nombre del producto Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals Availability
ZPX4-810

Artículo no..: 11083160

Material
  • AISI 304 (1.4301)
Max. process pressure
  • 40 bar
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
ZPX2-223

Artículo no..: 11088059

Material
  • EPDM
Compliance and Approvals
  • 3-A
  • FDA compliant
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
ZPX6-96

Artículo no..: 11122965

Material
  • Brass
Max. process pressure
  • 70 bar
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
ZPX5-92

Artículo no..: 11109168

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Max. process pressure
  • 10 bar
Compliance and Approvals
  • 3-A
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima