• Imagen
  • Nombre del producto
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
  • Availability
C03 - ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 25, Ø 50.5
Resetear el filtro

filtrar por características

category

Process connection

Instrument connection

Compliance and Approvals

Imagen Nombre del producto Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals Availability
ZPH3-3213

Artículo no..: 11190720

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 40 bar
Compliance and Approvals
  • EHEDG
  • 3-A
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ZPX4-310

Artículo no..: 10341806

Material
  • AISI 304 (1.4301)
Max. process pressure
  • 40 bar
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima