• Imagen
  • Nombre del producto
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
  • Availability
G11 - G 1 A ISO 228-1
Resetear el filtro

filtrar por características

category

Process connection

Instrument connection

Imagen Nombre del producto Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals Availability
ZPI1-32B

Artículo no..: 10296367

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 40 bar
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ZPI1-E7B

Artículo no..: 11188138

Material
  • AISI 316Ti (1.4571)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 10 bar
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima