• Imagen
  • Nombre del producto
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
  • Availability
A02 - Higiénico M12×1.5
Resetear el filtro

filtrar por características

category

Process connection

Instrument connection

Imagen Nombre del producto Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals Availability
ZPW2-222

Artículo no..: 11092239

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 40 bar
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ZPX6-26

Artículo no..: 11122966

Material
  • Brass
Max. process pressure
  • 40 bar
Tiempo de envío
fabricación bajo pedido
Consultar
ZPX5-22

Artículo no..: 10318447

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Max. process pressure
  • 40 bar
Tiempo de envío
fabricación bajo pedido
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima