• Imagen
  • Nombre del producto
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
  • Availability
C04 - DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN33.7, Ø 50.5
Resetear el filtro

filtrar por características

category

Process connection

Instrument connection

Imagen Nombre del producto Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals Availability
ZPX4-320

Artículo no..: 11112854

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Max. process pressure
  • 40 bar
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima