• Imagen
  • Nombre del producto
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
  • Availability
G07 - G 1/2 A ISO 228-1 BIC
Resetear el filtro

filtrar por características

category

Process connection

Instrument connection

Imagen Nombre del producto Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals Availability
ZPW1-711

Artículo no..: 11051428

Material
  • AISI 304 (1.4301)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 10 bar
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ZPW1-721

Artículo no..: 11109771

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 10 bar
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ZPW1-728

Artículo no..: 11177269

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Max. process pressure
  • 100 bar
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima