• Imagen
  • Nombre del producto
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
  • Availability
G09 - G 1/2 A DIN 3852-E con junta tórica en la parte delantera
Resetear el filtro

filtrar por características

category

Process connection

Instrument connection

Imagen Nombre del producto Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals Availability
ZPW1-231

Artículo no..: 10324476

Material
  • AISI 316L (1.4435)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 10 bar
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
ZPX2-610

Artículo no..: 11165224

Material
  • NBR
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
ZPX2-620

Artículo no..: 11165225

Material
  • EPDM
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
ZPX2-630

Artículo no..: 11165226

Material
  • FKM (Viton®)
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima