• Imagen
  • Nombre del producto
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
  • Availability
G12 - G 1 A DIN 3852-E con junta tórica en la parte delantera
Resetear el filtro

filtrar por características

category

Process connection

Instrument connection

Imagen Nombre del producto Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals Availability
ZPW1-621

Artículo no..: 11167823

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 10 bar
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
ZPX2-712

Artículo no..: 11165227

Material
  • NBR
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
ZPX2-722

Artículo no..: 11165228

Material
  • EPDM
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
ZPX2-732

Artículo no..: 11165229

Material
  • FKM (Viton®)
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima