• Imagen
  • Nombre del producto
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
  • Availability
G51 - G 1/2 A DIN 3852-E
Resetear el filtro

filtrar por características

category

Process connection

Instrument connection

Imagen Nombre del producto Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals Availability
ZPI1-022

Artículo no..: 11109165

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
ZPI1-023

Artículo no..: 11109164

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
ZPI1-02A

Artículo no..: 10260024

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Tiempo de envío
fabricación bajo pedido
Consultar
ZPW1-723

Artículo no..: 11177268

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Max. process pressure
  • 100 bar
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ZPW1-728

Artículo no..: 11177269

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Max. process pressure
  • 100 bar
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
ZPX2-410

Artículo no..: 11153808

Material
  • NBR
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ZPX2-420

Artículo no..: 11153809

Material
  • EPDM
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
ZPX2-430

Artículo no..: 11153810

Material
  • FKM (Viton®)
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ZPT4 Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm (ISO 2852 (Tri-Clamp) / welding connection)
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima