• Imagen
  • Nombre del producto
  • Dimensions W x H x L
  • Housing type
  • Display
  • Voltage supply
  • Interface
Built-in housing
Resetear el filtro

filtrar por características

Dimensions

Housing type

Technologie

Display

Number of digits

Voltage supply

Reset

Preset

Protection EN 60529

Imagen Nombre del producto Dimensions W x H x L Housing type Display Voltage supply Interface
NE210 Dimensions W x H x L
  • 48 x 48 x 108 mm
Housing type
  • Built-in housing
Display
  • LED
Voltage supply
  • 85...265 VAC (50/60 Hz)
  • 24 VDC ±10 %
Consultar
NE216 Dimensions W x H x L
  • 48 x 48 x 100 mm
Housing type
  • Built-in housing
Display
  • LED
Voltage supply
  • 85...265 VAC (50/60 Hz)
  • 12...30 VDC
Interface
  • RS485
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima