Gama de productos
Fork sensors

Barreras fotoeléctricas en horquilla

  • Amplitudes de horquilla entre 10 y 170 mm
  • Precisión de repetibilidad de hasta 0,01 mm
  • LED láser o luz roja
  • Para objetos > 0,05 mm
  • Ajuste sencillo gracias a IO-Link
Abrir en el selector de productos

Barreras fotoeléctricas en ángulo

  • Tamaño de horquilla entre 60 y 158 mm
  • Repetibilidad < 0,06 mm
  • LED de luz roja
  • Para objetos > 0,5 mm
  • Ajuste sencillo gracias a IO-Link
Abrir en el selector de productos

Sensores de etiquetas

  • Detección segura de una amplia variedad de etiquetas y materiales de soporte
  • Posicionamiento preciso de las etiquetas incluso a altas velocidades de transporte
  • Sensores ópticos y de ultrasonidos
  • Función de programación automática
  • IO-Link
Abrir en el selector de productos

Sus ventajas
  • Puesta en marcha fácil y rápida
    • Emisor y receptor integrados en un aparato, permite prescindir del ajuste
    • Fácil ajuste de la sensibilidad por potenciómetro, Teach-in o IO-Link
  • Detección segura de objetos, también con condiciones difíciles
    • Detección de objetos independiente de su color o tipo de superficie
    • Gracias a la robusta carcasa de metal, los sensores son aptos para el uso también en entornos con polvo u otras condiciones difíciles
  • Alta eficiencia de los equipos
    • Los cortos tiempos de respuesta de hasta 0,036 ms y la elevada repetibilidad garantizan máxima fiabilidad, incluso en procesos rápidos
  • Múltiples aplicaciones gracias a los diferentes formatos
    • Diferentes amplitudes de horquilla y las formas en U y L permiten el montaje óptimo
  •  Flexibilidad gracias a IO-Link
    • IO-Link permite una adaptación sencilla y rápida de los sensores a la aplicación
    • Señalización de la contaminación mediante el control permanente de la cantidad de luz a través de IO-Link

Aplicaciones
  • Recuento, detección y posicionamiento de objetos muy pequeños de hasta 50 μm en la alimentación de materiales y las técnicas de montaje y manipulación
  • Control de alturas de pila
  • Control de las revoluciones de ejes mediante discos de impulsos
  • Control de bordes de pista

Tecnología

El principio básico de las barreras fotoeléctricas en horquilla y ángulo se corresponde con el de las barreras simples. La óptica del colimador de cristal mineral resistente al rayado, empleada en las barreras fotoeléctricas de horquilla y ánguloOGxxxU.R/ OGxxxL.R y OGxxxU.L, genera un rayo de luz homogéneo y muy fino. A esa propiedad le debe la barrera fotoeléctrica su elevada precisión en la detección, garantizada por todos los lados en todo el área del haz
La mayor barrera fotoeléctrica láser en horquilla puede detectar un objeto de 50 μm en todo el área de 170 mm con seguridad y de forma reproducible. Gracias al rayo de luz prácticamente paralelo y al pequeño ángulo de abertura de la óptica receptora es posible colocar las barreras en horquilla y en ángulo muy próximas sin que se afecten mutuamente. Esto permite, por ejemplo, realizar también barreras pequeñas.
Para ajustar la sensibilidad se puede elegir entre dos métodos – por un lado el sencillo ajuste manual de la sensibilidad por potenciómetro y, por otro lado, un ajuste variable por programación Teach-in automática.
Potenciómetro:
Fácil ajuste de la sensibilidad por potenciómetro mecánico de 270° grados directamente en la barrera fotoeléctrica de horquilla.
Programación Teach-in:
La programación permite realizar la puesta en servicio de forma rápida y sencilla en la práctica. La programación puede efectuarse a través del botón de Teach incorporado o bien a través de una línea de Teach externa.


Hasta la cima