• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

filtrar por características

Product group

Scanning range

Light source

Connection types

Output circuit/interface

Type

Dimension

Housing version

Protection class/approvals

Object size

Adjustability

Particular characteristics

Imagen Nombre del producto Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
OG010U.I-GW1O.7WL

Artículo no..: 11229444

Product group
  • Sensores fotoeléctricos en horquilla
Housing
  • 25 mm x 45 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 10 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Push-pull / IO-Link
  • Connector M8, 3 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
OG020U.R-GW1O.7WL

Artículo no..: 11229488

Product group
  • Sensores fotoeléctricos en horquilla
Housing
  • 40 mm x 50 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 20 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull / IO-Link
  • Connector M8, 3 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima