• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

filtrar por características

Product group

Scanning range

Light source

Laser class

Connection types

Output circuit/interface

Type

Dimension

Housing version

Protection class/approvals

Adjustability

Distance to focus

Beam type

Particular characteristics

Imagen Nombre del producto Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
OT500.SL-GDGQJ.72F

Artículo no..: 11240054

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • para rangos más largos
  • Time of Flight
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 500 … 2500 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull / IO-Link
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OT500.GL-GLGLJ.72F

Artículo no..: 11235685

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • Time of Flight
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 150 … 2500 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull / IO-Link
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OT500.GL-NLNVB.72F

Artículo no..: 11250327

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • Time of Flight
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 150 … 2500 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • NPN
  • Connector M12 5 pin
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OT500.GL-PLPLB.72F

Artículo no..: 11248945

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • Time of Flight
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 150 … 2500 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP
  • Connector M12 5 pin
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OT500.GL-PLPVB.72F

Artículo no..: 11247243

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 150 … 2500 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP
  • Connector M12 5 pin
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OT500.SL-NDNVB.72F

Artículo no..: 11250329

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • para rangos más largos
  • Time of Flight
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 500 … 2500 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • NPN
  • Connector M12 5 pin
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OT500.SL-PDPVB.72F

Artículo no..: 11250328

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • para rangos más largos
  • Time of Flight
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 500 … 2500 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP
  • Connector M12 5 pin
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima