• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

filtrar por características

Product group

Scanning range

Light source

Laser class

Connection types

Output circuit/interface

Type

Dimension

Housing version

Mechanical mounting

Protection class/approvals

Object size

Adjustability

Distance to focus

Beam type

Object type

Particular characteristics

Imagen Nombre del producto Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
O200.GR.F-GW1J.72CV/E026

Artículo no..: 11210545

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
  • Fixed focus
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 8 … 13,5 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
O200.GR.F-GW1J.72CV/E026_H006

Artículo no..: 11210568

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
  • Fixed focus
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 8 … 13,5 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O200.GR.F-GW1J.72NV/E026

Artículo no..: 11210291

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
  • Fixed focus
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 8 … 13,5 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O200.GR.F-GW1J.72NV/E026_H006

Artículo no..: 11212636

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
  • Fixed focus
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 8 … 13,5 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.ZL-GW1J.72CU

Artículo no..: 11176829

Product group
  • Sensores difusores con diferencia de intensidad
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.ZL-GW1J.72N

Artículo no..: 11176840

Product group
  • Sensores difusores con diferencia de intensidad
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.ZL-NV1T.72CU

Artículo no..: 11181086

Product group
  • Sensores difusores con diferencia de intensidad
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • NPN complementary
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.ZL-NV1T.72N

Artículo no..: 11181087

Product group
  • Sensores difusores con diferencia de intensidad
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • NPN complementary
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.ZL-PV1T.72CU

Artículo no..: 11181088

Product group
  • Sensores difusores con diferencia de intensidad
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP complementary
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.ZL-PV1T.72N

Artículo no..: 11181089

Product group
  • Sensores difusores con diferencia de intensidad
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP complementary
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.ZR-GW1T.72CU

Artículo no..: 11128017

Product group
  • Sensores difusores con diferencia de intensidad
  • miniatura
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 … 400 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.ZR-GW1T.72N

Artículo no..: 11128014

Product group
  • Sensores difusores con diferencia de intensidad
  • miniatura
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 … 400 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FHCK 07N6901

Artículo no..: 10152083

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 16,2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 … 60 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Cable rear side, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FHCK 07N6901/KS35A

Artículo no..: 10152085

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 16,2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 … 60 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FHCK 07P6901

Artículo no..: 10148791

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 16,2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 … 60 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Cable rear side, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FHCK 07P6901/KS35A

Artículo no..: 10149511

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 16,2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 … 60 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FHDK 07N6901

Artículo no..: 10152084

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 16,2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 … 60 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Cable bottom side, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
FHDK 07N6901/KS35A

Artículo no..: 10152086

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 16,2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 … 60 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FHDK 07P6901

Artículo no..: 10148792

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 16,2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 … 60 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Cable bottom side, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FHDK 07P6901/KS35A

Artículo no..: 10149512

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 16,2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 … 60 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OC60.CU-DLMT.7AF

Artículo no..: 11224549

Product group
  • Sensores de contraste difuso
Housing
  • 31,9 mm x 60,2 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 10 mm … 20 mm
Features
  • UV LED
  • PNP
  • NPN
  • Analog 0,75 ... 5,5 VDC
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
OG010U.I-GW1O.7WL

Artículo no..: 11229444

Product group
  • Sensores fotoeléctricos en horquilla
Housing
  • 25 mm x 45 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 10 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Push-pull / IO-Link
  • Connector M8, 3 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
OR18.ZL-NV1P.7BCV/B013

Artículo no..: 11157806

Product group
  • Sensores difusores con diferencia de intensidad
  • standard
Housing
  • 18 mm x 77 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 10 … 300 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • NPN complementary
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OR18.ZL-NV1P.7BO/B013

Artículo no..: 11157805

Product group
  • Sensores difusores con diferencia de intensidad
  • standard
Housing
  • 18 mm x 81,5 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 10 … 300 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • NPN complementary
  • Connector M12 4 pin
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OR18.ZL-PV1P.7BCV/B013

Artículo no..: 11157803

Product group
  • Sensores difusores con diferencia de intensidad
  • standard
Housing
  • 18 mm x 77 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 10 … 300 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP complementary
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
OR18.ZL-PV1P.7BO/B013

Artículo no..: 11157802

Product group
  • Sensores difusores con diferencia de intensidad
  • standard
Housing
  • 18 mm x 81,5 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 10 … 300 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP complementary
  • Connector M12 4 pin
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima