• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
300 … 1000 mm
Resetear el filtro

filtrar por características

Product group

Scanning range

Light source

Laser class

Connection types

Output circuit/interface

Type

Dimension

Housing version

Protection class/approvals

Adjustability

Distance to focus

Beam type

Particular characteristics

Imagen Nombre del producto Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
O300.DI-GM1J.72CU

Artículo no..: 11199080

Product group
  • Sensores de distancia
  • standard
  • IO-Link measuring
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.DI-GM1J.72N

Artículo no..: 11199081

Product group
  • Sensores de distancia
  • standard
  • IO-Link measuring
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.DP-GM1J.72CU

Artículo no..: 11199076

Product group
  • Sensores de distancia
  • standard
  • IO-Link measuring
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
O300.DP-GM1J.72N

Artículo no..: 11199077

Product group
  • Sensores de distancia
  • standard
  • IO-Link measuring
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.GI-GW1B.72CU

Artículo no..: 11128081

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
O300.GI-GW1B.72N

Artículo no..: 11121712

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.GR-GW1T.72CU

Artículo no..: 11120106

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.GR-GW1T.72N

Artículo no..: 11110414

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.GR-NV1T.72CU

Artículo no..: 11135876

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN complementary
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.GR-NV1T.72CU/T003

Artículo no..: 11135882

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN complementary
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.GR-NV1T.72N

Artículo no..: 11135879

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN complementary
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.GR-NV1T.72N/T003

Artículo no..: 11128552

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN complementary
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.GR-PV1T.72CU

Artículo no..: 11135880

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP complementary
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.GR-PV1T.72CU/T003

Artículo no..: 11135883

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP complementary
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.GR-PV1T.72N

Artículo no..: 11135881

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP complementary
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.GR-PV1T.72N/T003

Artículo no..: 11135885

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP complementary
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.SP-GW1B.72CU

Artículo no..: 11120122

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • miniatura
  • Standard object detection
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
O300.SP-GW1B.72N

Artículo no..: 11110450

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • miniatura
  • Standard object detection
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
O300.SP-GW1B.72NU

Artículo no..: 11140097

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • miniatura
  • Standard object detection
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.SP-GW1B.72OU

Artículo no..: 11139109

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • miniatura
  • Standard object detection
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Flylead connector M12, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.SP-GW1J.72CU

Artículo no..: 11125077

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • miniatura
  • Standard object detection
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
O300.SP-GW1J.72N

Artículo no..: 11125057

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • miniatura
  • Standard object detection
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
O300.SP-NV1T.72CU

Artículo no..: 11120126

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • miniatura
  • Standard object detection
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • NPN complementary
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.SP-NV1T.72CU/T003

Artículo no..: 11135851

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • miniatura
  • Standard object detection
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • NPN complementary
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.SP-NV1T.72N

Artículo no..: 11110453

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • miniatura
  • Standard object detection
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • NPN complementary
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.SP-NV1T.72N/T003

Artículo no..: 11135852

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • miniatura
  • Standard object detection
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • NPN complementary
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.SP-PV1T.72CU

Artículo no..: 11120123

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • miniatura
  • Standard object detection
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • PNP complementary
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.SP-PV1T.72CU/T003

Artículo no..: 11135854

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • miniatura
  • Standard object detection
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • PNP complementary
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.SP-PV1T.72N

Artículo no..: 11110451

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • miniatura
  • Standard object detection
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • PNP complementary
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
O300.SP-PV1T.72N/T003

Artículo no..: 11135855

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • miniatura
  • Standard object detection
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • PNP complementary
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima