• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
Magn. Teach-in
Resetear el filtro

filtrar por características

Product group

Scanning range

Light source

Laser class

Connection types

Output circuit/interface

Type

Dimension

Housing version

Protection class/approvals

Adjustability

Distance to focus

Particular characteristics

Imagen Nombre del producto Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
O300H.GL-GW1J.PVCV

Artículo no..: 11171768

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • hygiene
Housing
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
Sensing distance max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300H.GL-GW1J.PVNV

Artículo no..: 11171769

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • hygiene
Housing
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
Sensing distance max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300H.GP-GW1J.PVCV

Artículo no..: 11127745

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • hygiene
Housing
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
Sensing distance max.
  • 30 … 200 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
O300H.GP-GW1J.PVNV

Artículo no..: 11157157

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • hygiene
Housing
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
Sensing distance max.
  • 30 … 200 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
O300H.RL-GW1J.PVCV

Artículo no..: 11172813

Product group
  • Barreras de reflexión
  • miniatura
Housing
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
Sensing distance max.
  • 5 m
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300H.RL-GW1J.PVNV

Artículo no..: 11172814

Product group
  • Barreras de reflexión
  • miniatura
Housing
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
Sensing distance max.
  • 5 m
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300H.RP-GW1B.PVCV

Artículo no..: 11127716

Product group
  • Barreras de reflexión
  • hygiene
Housing
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
Sensing distance max.
  • 5 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300H.RP-GW1B.PVNV

Artículo no..: 11157327

Product group
  • Barreras de reflexión
  • hygiene
Housing
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
Sensing distance max.
  • 5 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
O300H.RP.T-GW1J.PVCV

Artículo no..: 11157335

Product group
  • Barreras de reflexión
  • hygiene
  • Transparency object detection
Housing
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
Sensing distance max.
  • 3,5 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300H.RP.T-GW1J.PVNV

Artículo no..: 11157337

Product group
  • Barreras de reflexión
  • hygiene
  • Transparency object detection
Housing
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
Sensing distance max.
  • 3,5 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300H.SL-GW1J.PVCV

Artículo no..: 11179007

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • hygiene
  • Standard object detection
Housing
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
Sensing distance max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300H.SL-GW1J.PVNV

Artículo no..: 11179008

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • hygiene
  • Standard object detection
Housing
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
Sensing distance max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300H.SP-GW1J.PVCV

Artículo no..: 11127754

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • hygiene
  • Standard object detection
Housing
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
O300H.SP-GW1J.PVNV

Artículo no..: 11136904

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • hygiene
  • Standard object detection
Housing
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300H.SP.T-GW1J.PVCV

Artículo no..: 11136925

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • hygiene
  • Transparency object detection
Housing
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
O300H.SP.T-GW1J.PVNV

Artículo no..: 11136926

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • hygiene
  • Transparency object detection
Housing
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O500H.GP-GW1J.PVCV

Artículo no..: 11125101

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • hygiene
Housing
  • 20,2 mm x 47,7 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
Sensing distance max.
  • 60 … 400 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
O500H.GP-GW1J.PVOV

Artículo no..: 11125102

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • hygiene
Housing
  • 20,2 mm x 47,7 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
Sensing distance max.
  • 60 … 400 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Flylead connector M12, L=300 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
O500H.RP-GW1B.PVCV

Artículo no..: 11107831

Product group
  • Barreras de reflexión
  • hygiene
Housing
  • 20,2 mm x 47,7 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
Sensing distance max.
  • 7,5 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O500H.RP-GW1B.PVOV

Artículo no..: 11107832

Product group
  • Barreras de reflexión
  • hygiene
Housing
  • 20,2 mm x 47,7 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
Sensing distance max.
  • 7,5 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Flylead connector M12, L=300 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O500H.RP.T-GW1J.PVCV

Artículo no..: 11157354

Product group
  • Barreras de reflexión
  • hygiene
  • Transparency object detection
Housing
  • 20,2 mm x 47,7 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
Sensing distance max.
  • 5,5 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O500H.RP.T-GW1J.PVOV

Artículo no..: 11157356

Product group
  • Barreras de reflexión
  • hygiene
  • Transparency object detection
Housing
  • 20,2 mm x 47,7 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
Sensing distance max.
  • 5,5 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Flylead connector M12, L=300 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O500H.SP.T-GW1J.PVCV/B005

Artículo no..: 11136929

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • hygiene
  • Transparency object detection
Housing
  • 20,2 mm x 47,7 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
Sensing distance max.
  • 60 … 1000 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O500H.SP.T-GW1J.PVOV/B005

Artículo no..: 11136930

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • hygiene
  • Transparency object detection
Housing
  • 20,2 mm x 47,7 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
Sensing distance max.
  • 60 … 1000 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Flylead connector M12, L=300 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O500W.SP-GW1J.PVO/H002

Artículo no..: 11137002

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • lavado
  • Standard object detection
Housing
  • 20,2 mm x 47,9 mm
  • stainless steel
  • Washdown design
Sensing distance max.
  • 60 … 600 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Connector M12 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O500W.SP-GW1J.PVO/H002_B005

Artículo no..: 11137003

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • lavado
  • Standard object detection
Housing
  • 20,2 mm x 47,9 mm
  • stainless steel
  • Washdown design
Sensing distance max.
  • 60 … 1200 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Connector M12 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima