• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
Mechanical, 5 turn
Resetear el filtro

filtrar por características

Product group

Scanning range

Light source

Connection types

Output circuit/interface

Type

Dimension

Housing version

Protection class/approvals

Adjustability

Particular characteristics

Imagen Nombre del producto Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
FHDM 12N5001

Artículo no..: 10234165

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 12,4 mm x 35 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 15 … 300 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
FHDM 12N5001/S35A

Artículo no..: 10234168

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 12,4 mm x 35 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 15 … 300 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
FHDM 12P5001

Artículo no..: 10234166

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 12,4 mm x 35 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 15 … 300 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FHDM 12P5001/S35A

Artículo no..: 10234167

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 12,4 mm x 35 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 15 … 300 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima