• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
Potentiometer, 15 turn
Resetear el filtro

filtrar por características

Product group

Scanning range

Light source

Connection types

Output circuit/interface

Type

Dimension

Housing version

Protection class/approvals

Adjustability

Particular characteristics

Imagen Nombre del producto Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
FZAM 18N1155

Artículo no..: 10129023

Product group
  • Sensores difusores con diferencia de intensidad
Housing
  • 18 mm x 50 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 20 … 150 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • NPN
  • Cable 3 pin, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FZAM 18P1155

Artículo no..: 10127711

Product group
  • Sensores difusores con diferencia de intensidad
Housing
  • 18 mm x 50 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 20 … 150 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • PNP
  • Cable 3 pin, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima