• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
Potentiometer, 4 turn
Resetear el filtro

filtrar por características

Product group

Scanning range

Light source

Connection types

Output circuit/interface

Type

Dimension

Housing version

Protection class/approvals

Adjustability

Particular characteristics

Imagen Nombre del producto Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
OR18.GR-NW1P.71O

Artículo no..: 11157842

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
Housing
  • 18 mm x 71,9 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 40 … 120 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Connector M12 4 pin
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OR18.GR-PW1P.71O

Artículo no..: 11157841

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
Housing
  • 18 mm x 71,9 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 40 … 120 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Connector M12 4 pin
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
OR18W.GR-NW1P.9VO

Artículo no..: 11157857

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • lavado
Housing
  • 18 mm x 71,9 mm
  • stainless steel
  • Washdown design
Sensing distance max.
  • 40 … 120 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Connector M12 4 pin
  • -25 … 55 °C
  • IP 67/69K
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OR18W.GR-PW1P.9VO

Artículo no..: 11157856

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • lavado
Housing
  • 18 mm x 71,9 mm
  • stainless steel
  • Washdown design
Sensing distance max.
  • 40 … 120 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Connector M12 4 pin
  • -25 … 55 °C
  • IP 67/69K
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima