• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

filtrar por características

Product group

Emitter / receiver

Scanning range

Light source

Laser class

Connection types

Output circuit/interface

Type

Dimension

Housing version

Protection class/approvals

Adjustability

Distance to focus

Beam type

Particular characteristics

Imagen Nombre del producto Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
FECK 07N6901

Artículo no..: 10152095

Product group
  • Sensores de haz continuo
  • subminiatura
  • Receiver
Housing
  • 8 mm x 16,2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 2 m
Features
  • NPN
  • Cable rear side, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FECK 07N6901/KS35A

Artículo no..: 10152097

Product group
  • Sensores de haz continuo
  • subminiatura
  • Receiver
Housing
  • 8 mm x 16,2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 2 m
Features
  • NPN
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FECK 07P6901

Artículo no..: 10151068

Product group
  • Sensores de haz continuo
  • subminiatura
  • Receiver
Housing
  • 8 mm x 16,2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 2 m
Features
  • PNP
  • Cable rear side, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FECK 07P6901/KS35A

Artículo no..: 10151070

Product group
  • Sensores de haz continuo
  • subminiatura
  • Receiver
Housing
  • 8 mm x 16,2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 2 m
Features
  • PNP
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FEDK 07N6901

Artículo no..: 10152096

Product group
  • Sensores de haz continuo
  • subminiatura
  • Receiver
Housing
  • 8 mm x 16,2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 2 m
Features
  • NPN
  • Cable bottom side, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FEDK 07N6901/KS35A

Artículo no..: 10152098

Product group
  • Sensores de haz continuo
  • subminiatura
  • Receiver
Housing
  • 8 mm x 16,2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 2 m
Features
  • NPN
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FEDK 07P6901

Artículo no..: 10151069

Product group
  • Sensores de haz continuo
  • subminiatura
  • Receiver
Housing
  • 8 mm x 16,2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 2 m
Features
  • PNP
  • Cable bottom side, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FEDK 07P6901/KS35A

Artículo no..: 10151071

Product group
  • Sensores de haz continuo
  • subminiatura
  • Receiver
Housing
  • 8 mm x 16,2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 2 m
Features
  • PNP
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
FHCK 07N6901

Artículo no..: 10152083

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 16,2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 … 60 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Cable rear side, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FHCK 07N6901/KS35A

Artículo no..: 10152085

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 16,2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 … 60 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FHCK 07P6901

Artículo no..: 10148791

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 16,2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 … 60 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Cable rear side, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FHCK 07P6901/KS35A

Artículo no..: 10149511

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 16,2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 … 60 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FHDK 07N6901

Artículo no..: 10152084

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 16,2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 … 60 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Cable bottom side, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
FHDK 07N6901/KS35A

Artículo no..: 10152086

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 16,2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 … 60 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FHDK 07P6901

Artículo no..: 10148792

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 16,2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 … 60 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Cable bottom side, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FHDK 07P6901/KS35A

Artículo no..: 10149512

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 16,2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 … 60 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FNCK 07N6910

Artículo no..: 11079281

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 16,2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 17 … 45 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Cable rear side, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FNCK 07N6910/KS35A

Artículo no..: 11079282

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 16,2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 17 … 45 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
FNCK 07P6910

Artículo no..: 11079283

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 16,2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 17 … 45 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Cable rear side, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FNCK 07P6910/KS35A

Artículo no..: 11079284

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 16,2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 17 … 45 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FNDK 07N6910

Artículo no..: 11079285

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 16,2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 17 … 45 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Cable bottom side, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
FNDK 07N6910/KS35A

Artículo no..: 11079286

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 16,2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 17 … 45 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FNDK 07P6910

Artículo no..: 11079287

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 16,2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 17 … 45 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Cable bottom side, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
FNDK 07P6910/KS35A

Artículo no..: 11079288

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 16,2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 17 … 45 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FPCK 07N6901

Artículo no..: 10152091

Product group
  • Barreras de reflexión
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 17,8 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 0,6 m
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Cable rear side, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FPCK 07N6901/KS35A

Artículo no..: 10152093

Product group
  • Barreras de reflexión
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 17,8 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 0,6 m
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FPCK 07P6901

Artículo no..: 10151060

Product group
  • Barreras de reflexión
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 17,8 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 0,6 m
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Cable rear side, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FPCK 07P6901/KS35A

Artículo no..: 10151062

Product group
  • Barreras de reflexión
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 17,8 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 0,6 m
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FPDK 07N6901

Artículo no..: 10152092

Product group
  • Barreras de reflexión
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 17,8 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 0,6 m
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Cable bottom side, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FPDK 07N6901/KS35A

Artículo no..: 10152094

Product group
  • Barreras de reflexión
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 17,8 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 0,6 m
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima