• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
Teach-in: remote
Resetear el filtro

filtrar por características

Product group

Emitter / receiver

Scanning range

Light source

Connection types

Output circuit/interface

Type

Dimension

Housing version

Protection class/approvals

Adjustability

Particular characteristics

Imagen Nombre del producto Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
O300H.EL-GW1B.PVCV

Artículo no..: 11181083

Product group
  • Sensores de haz continuo
  • hygiene
  • Receiver
Housing
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
Sensing distance max.
  • 40 m
Features
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300H.EL-GW1B.PVNV

Artículo no..: 11181084

Product group
  • Sensores de haz continuo
  • hygiene
  • Receiver
Housing
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
Sensing distance max.
  • 40 m
Features
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300H.ER-GW1B.PVCV

Artículo no..: 11167293

Product group
  • Sensores de haz continuo
  • hygiene
  • Receiver
Housing
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
Sensing distance max.
  • 10 m
Features
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300H.ER-GW1B.PVNV

Artículo no..: 11167294

Product group
  • Sensores de haz continuo
  • hygiene
  • Receiver
Housing
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
Sensing distance max.
  • 10 m
Features
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300H.RP-GW1B.PVCV

Artículo no..: 11127716

Product group
  • Barreras de reflexión
  • hygiene
Housing
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
Sensing distance max.
  • 5 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300H.RP-GW1B.PVNV

Artículo no..: 11157327

Product group
  • Barreras de reflexión
  • hygiene
Housing
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
Sensing distance max.
  • 5 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
O500H.ER-GW1B.PVCV

Artículo no..: 11167297

Product group
  • Sensores de haz continuo
  • hygiene
  • Receiver
Housing
  • 20,2 mm x 47,7 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
Sensing distance max.
  • 25 m
Features
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O500H.ER-GW1B.PVOV

Artículo no..: 11167299

Product group
  • Sensores de haz continuo
  • hygiene
  • Receiver
Housing
  • 20,2 mm x 47,7 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
Sensing distance max.
  • 25 m
Features
  • Push-pull
  • Flylead connector M12, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O500H.RP-GW1B.PVCV

Artículo no..: 11107831

Product group
  • Barreras de reflexión
  • hygiene
Housing
  • 20,2 mm x 47,7 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
Sensing distance max.
  • 7,5 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O500H.RP-GW1B.PVOV

Artículo no..: 11107832

Product group
  • Barreras de reflexión
  • hygiene
Housing
  • 20,2 mm x 47,7 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
Sensing distance max.
  • 7,5 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Flylead connector M12, L=300 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O500W.RP-GW1B.PVO/H002

Artículo no..: 11125066

Product group
  • Barreras de reflexión
  • lavado
Housing
  • 20,2 mm x 47,2 mm
  • stainless steel
  • Washdown design
Sensing distance max.
  • 7,5 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Connector M12 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima