• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
Tecla Teach-In
Resetear el filtro

filtrar por características

Product group

Scanning range

Light source

Laser class

Connection types

Output circuit/interface

Type

Dimension

Housing version

Protection class/approvals

Adjustability

Distance to focus

Beam type

Particular characteristics

Imagen Nombre del producto Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
FHCK 07N6901

Artículo no..: 10152083

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 16,2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 … 60 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Cable rear side, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FHCK 07N6901/KS35A

Artículo no..: 10152085

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 16,2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 … 60 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FHCK 07P6901

Artículo no..: 10148791

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 16,2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 … 60 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Cable rear side, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FHCK 07P6901/KS35A

Artículo no..: 10149511

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 16,2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 … 60 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FHDK 07N6901

Artículo no..: 10152084

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 16,2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 … 60 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Cable bottom side, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
FHDK 07N6901/KS35A

Artículo no..: 10152086

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 16,2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 … 60 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FHDK 07P6901

Artículo no..: 10148792

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 16,2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 … 60 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Cable bottom side, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FHDK 07P6901/KS35A

Artículo no..: 10149512

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 16,2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 … 60 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FNCK 07N6910

Artículo no..: 11079281

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 16,2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 17 … 45 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Cable rear side, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FNCK 07N6910/KS35A

Artículo no..: 11079282

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 16,2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 17 … 45 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
FNCK 07P6910

Artículo no..: 11079283

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 16,2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 17 … 45 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Cable rear side, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FNCK 07P6910/KS35A

Artículo no..: 11079284

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 16,2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 17 … 45 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FNDK 07N6910

Artículo no..: 11079285

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 16,2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 17 … 45 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Cable bottom side, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
FNDK 07N6910/KS35A

Artículo no..: 11079286

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 16,2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 17 … 45 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FNDK 07P6910

Artículo no..: 11079287

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 16,2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 17 … 45 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Cable bottom side, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
FNDK 07P6910/KS35A

Artículo no..: 11079288

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 16,2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 17 … 45 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FPCK 07N6901

Artículo no..: 10152091

Product group
  • Barreras de reflexión
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 17,8 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 0,6 m
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Cable rear side, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FPCK 07N6901/KS35A

Artículo no..: 10152093

Product group
  • Barreras de reflexión
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 17,8 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 0,6 m
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FPCK 07P6901

Artículo no..: 10151060

Product group
  • Barreras de reflexión
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 17,8 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 0,6 m
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Cable rear side, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FPCK 07P6901/KS35A

Artículo no..: 10151062

Product group
  • Barreras de reflexión
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 17,8 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 0,6 m
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FPDK 07N6901

Artículo no..: 10152092

Product group
  • Barreras de reflexión
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 17,8 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 0,6 m
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Cable bottom side, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FPDK 07N6901/KS35A

Artículo no..: 10152094

Product group
  • Barreras de reflexión
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 17,8 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 0,6 m
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FPDK 07P6901

Artículo no..: 10151061

Product group
  • Barreras de reflexión
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 17,8 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 0,6 m
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Cable bottom side, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FPDK 07P6901/KS35A

Artículo no..: 10151063

Product group
  • Barreras de reflexión
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 17,8 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 0,6 m
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FZAM 18N6460

Artículo no..: 10128874

Product group
  • Sensores difusores con diferencia de intensidad
Housing
  • 18 mm x 50 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 60 … 430 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • NPN
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FZAM 18N6460/S14

Artículo no..: 10128875

Product group
  • Sensores difusores con diferencia de intensidad
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 60 … 430 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • NPN
  • Connector M12 4 pin
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
FZAM 18P6460

Artículo no..: 10128118

Product group
  • Sensores difusores con diferencia de intensidad
Housing
  • 18 mm x 50 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 60 … 430 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • PNP
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
FZAM 18P6460/S14

Artículo no..: 10127710

Product group
  • Sensores difusores con diferencia de intensidad
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 60 … 430 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • PNP
  • Connector M12 4 pin
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
FZCK 07N6901

Artículo no..: 10152087

Product group
  • Sensores difusores con diferencia de intensidad
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 16,2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 150 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Cable rear side, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FZCK 07N6901/KS35A

Artículo no..: 10152089

Product group
  • Sensores difusores con diferencia de intensidad
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 16,2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 150 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima