• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
qTeach / 1-Step Teach-in
Resetear el filtro

filtrar por características

Product group

Scanning range

Light source

Connection types

Output circuit/interface

Type

Dimension

Housing version

Mechanical mounting

Protection class/approvals

Adjustability

Object type

Particular characteristics

Imagen Nombre del producto Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
O200.GP-NV1T.72CV/H006_T003

Artículo no..: 11210973

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • NPN complementary
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O200.GP-NV1T.72NV/H006_T003

Artículo no..: 11212666

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • NPN complementary
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O200.GP-PV1T.72CV/H006_T003

Artículo no..: 11210975

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • PNP complementary
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O200.GP-PV1T.72NV/H006_T003

Artículo no..: 11212668

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • PNP complementary
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O200.GR-NV1T.72CV/E026_H006_T003

Artículo no..: 11212664

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 15 … 72 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN complementary
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O200.GR-NV1T.72NV/E026_H006_T003

Artículo no..: 11212665

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 15 … 72 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN complementary
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O200.GR-PV1T.72CV/E026_H006_T003

Artículo no..: 11212669

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 15 … 72 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP complementary
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O200.GR-PV1T.72NV/E026_H006_T003

Artículo no..: 11212670

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 15 … 72 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP complementary
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
O200.SP-NV1T.72CV/H006_T003

Artículo no..: 11210972

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • miniatura
  • Standard object detection
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 25 … 180 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • NPN complementary
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O200.SP-NV1T.72NV/H006_T003

Artículo no..: 11212663

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • miniatura
  • Standard object detection
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 25 … 180 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • NPN complementary
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O200.SP-PV1T.72CV/H006_T003

Artículo no..: 11210974

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • miniatura
  • Standard object detection
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 25 … 180 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • PNP complementary
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O200.SP-PV1T.72NV/H006_T003

Artículo no..: 11212667

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • miniatura
  • Standard object detection
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 25 … 180 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • PNP complementary
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.GP-NV1T.72CU/T003

Artículo no..: 11135827

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 200 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • NPN complementary
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.GP-NV1T.72N/T003

Artículo no..: 11135828

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 200 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • NPN complementary
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.GP-PV1T.72CU/T003

Artículo no..: 11135829

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 200 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • PNP complementary
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.GP-PV1T.72N/T003

Artículo no..: 11135850

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 200 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • PNP complementary
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
O300.GR-NV1T.72CU/T003

Artículo no..: 11135882

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN complementary
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.GR-NV1T.72N/T003

Artículo no..: 11128552

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN complementary
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.GR-PV1T.72CU/T003

Artículo no..: 11135883

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP complementary
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.GR-PV1T.72N/T003

Artículo no..: 11135885

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP complementary
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.SP-NV1T.72CU/T003

Artículo no..: 11135851

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • miniatura
  • Standard object detection
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • NPN complementary
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.SP-NV1T.72N/T003

Artículo no..: 11135852

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • miniatura
  • Standard object detection
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • NPN complementary
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.SP-PV1T.72CU/T003

Artículo no..: 11135854

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • miniatura
  • Standard object detection
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • PNP complementary
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.SP-PV1T.72N/T003

Artículo no..: 11135855

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • miniatura
  • Standard object detection
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • PNP complementary
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O500.GP-NV1T.72CU/T003

Artículo no..: 11135857

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • para rangos más largos
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 60 … 400 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • NPN complementary
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O500.GP-NV1T.72O/T003

Artículo no..: 11135859

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • para rangos más largos
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 60 … 400 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • NPN complementary
  • Connector M12 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O500.GP-PV1T.72CU/T003

Artículo no..: 11135861

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • para rangos más largos
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 60 … 400 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • PNP complementary
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O500.GP-PV1T.72O/T003

Artículo no..: 11135862

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • para rangos más largos
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 60 … 400 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • PNP complementary
  • Connector M12 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
O500.GR-NV1T.72CU/T003

Artículo no..: 11135889

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • para rangos más largos
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 60 … 550 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN complementary
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O500.GR-NV1T.72O/T003

Artículo no..: 11135863

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • para rangos más largos
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 60 … 550 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN complementary
  • Connector M12 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima