• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
Background suppression
Resetear el filtro

filtrar por características

Product group

Scanning range

Light source

Laser class

Connection types

Output circuit/interface

Type

Dimension

Housing version

Mechanical mounting

Protection class/approvals

Adjustability

Distance to focus

Beam type

Object type

Particular characteristics

Imagen Nombre del producto Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
O200.GP-GW1J.72CV

Artículo no..: 11210521

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
O200.GP-GW1J.72CV/H006

Artículo no..: 11210572

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O200.GP-GW1J.72NV

Artículo no..: 11208513

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
O200.GP-GW1J.72NV/H006

Artículo no..: 11212696

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O200.GP-NV1T.72CV

Artículo no..: 11212612

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • NPN complementary
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O200.GP-NV1T.72CV/H006

Artículo no..: 11212652

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • NPN complementary
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O200.GP-NV1T.72CV/H006_T003

Artículo no..: 11210973

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • NPN complementary
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O200.GP-NV1T.72NV

Artículo no..: 11212614

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • NPN complementary
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O200.GP-NV1T.72NV/H006

Artículo no..: 11212653

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • NPN complementary
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O200.GP-NV1T.72NV/H006_T003

Artículo no..: 11212666

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • NPN complementary
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O200.GP-PV1T.72CV

Artículo no..: 11210524

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • PNP complementary
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O200.GP-PV1T.72CV/H006

Artículo no..: 11212650

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • PNP complementary
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O200.GP-PV1T.72CV/H006_T003

Artículo no..: 11210975

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • PNP complementary
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O200.GP-PV1T.72NV

Artículo no..: 11210549

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • PNP complementary
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O200.GP-PV1T.72NV/H006

Artículo no..: 11212651

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • PNP complementary
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O200.GP-PV1T.72NV/H006_T003

Artículo no..: 11212668

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • PNP complementary
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O200.GR-GD1E.72CV/H006_T007

Artículo no..: 11211249

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 15 … 80 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O200.GR-GD1E.72CV/T007

Artículo no..: 11210574

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 15 … 80 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
O200.GR-GD1E.72NV/H006_T007

Artículo no..: 11212634

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 15 … 80 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O200.GR-GD1E.72NV/T007

Artículo no..: 11210939

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 15 … 80 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
O200.GR-GL1E.72CV/H006_T007

Artículo no..: 11208512

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 15 … 80 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O200.GR-GL1E.72CV/T007

Artículo no..: 11210543

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 15 … 80 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
O200.GR-GL1E.72NV/H006_T007

Artículo no..: 11212633

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 15 … 80 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
O200.GR-GL1E.72NV/T007

Artículo no..: 11210302

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 15 … 80 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
O200.GR-GW1J.72CV/E026

Artículo no..: 11210544

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 15 … 72 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
O200.GR-GW1J.72CV/E026_H006

Artículo no..: 11210567

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 15 … 72 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O200.GR-GW1J.72NV/E026

Artículo no..: 11210293

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 15 … 72 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O200.GR-GW1J.72NV/E026_H006

Artículo no..: 11212635

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 15 … 72 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O200.GR-NV1T.72CV/E026_H006_T003

Artículo no..: 11212664

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 15 … 72 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN complementary
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O200.GR-NV1T.72NV/E026_H006_T003

Artículo no..: 11212665

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 15 … 72 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN complementary
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima