• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
IO-Link dual channel
Resetear el filtro

filtrar por características

Product group

Emitter / receiver

Scanning range

Light source

Laser class

Connection types

Output circuit/interface

Type

Dimension

Housing version

Mechanical mounting

Protection class/approvals

Adjustability

Distance to focus

Beam type

Object type

Particular characteristics

Imagen Nombre del producto Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
O200.EL-GW2I.72CV/A014_FREC

Artículo no..: 11230906

Product group
  • Sensores de haz continuo
  • IO-Link dual channel
  • Receiver
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 5 m
Features
  • Use with pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O200.EL-GW2I.72CV/A014_FREC_H006

Artículo no..: 11230908

Product group
  • Sensores de haz continuo
  • IO-Link dual channel
  • Receiver
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 5 m
Features
  • Use with pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O200.EL-GW2I.72NV/A014_FREC

Artículo no..: 11229194

Product group
  • Sensores de haz continuo
  • IO-Link dual channel
  • Receiver
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 5 m
Features
  • Use with pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O200.EL-GW2I.72NV/A014_FREC_H006

Artículo no..: 11230907

Product group
  • Sensores de haz continuo
  • IO-Link dual channel
  • Receiver
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 5 m
Features
  • Use with pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O200.GL-GW2I.72CV/A014_F040

Artículo no..: 11231119

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O200.GL-GW2I.72CV/A014_F040_H006

Artículo no..: 11231162

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O200.GL-GW2I.72NV/A014_F040

Artículo no..: 11229213

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O200.GL-GW2I.72NV/A014_F040_H006

Artículo no..: 11231161

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O200.GP-GW2I.72CV/A014

Artículo no..: 11230668

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O200.GP-GW2I.72CV/A014_H006

Artículo no..: 11230696

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O200.GP-GW2I.72NV/A014

Artículo no..: 11229211

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O200.GP-GW2I.72NV/A014_H006

Artículo no..: 11230695

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O200.RL.C-GW2I.72CV/A014_FIN1

Artículo no..: 11231190

Product group
  • Barreras de reflexión
  • Single lens optics
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 0,8 m
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O200.RL.C-GW2I.72CV/A014_FIN1_H006

Artículo no..: 11231200

Product group
  • Barreras de reflexión
  • Single lens optics
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 0,8 m
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O200.RL.C-GW2I.72NV/A014_FIN1

Artículo no..: 11229193

Product group
  • Barreras de reflexión
  • Single lens optics
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 0,8 m
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O200.RL.C-GW2I.72NV/A014_FIN1_H006

Artículo no..: 11231199

Product group
  • Barreras de reflexión
  • Single lens optics
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 0,8 m
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O200.RP-GW2I.72CV/A014

Artículo no..: 11230719

Product group
  • Barreras de reflexión
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 3 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O200.RP-GW2I.72CV/A014_H006

Artículo no..: 11230721

Product group
  • Barreras de reflexión
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 3 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O200.RP-GW2I.72NV/A014

Artículo no..: 11229212

Product group
  • Barreras de reflexión
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 3 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O200.RP-GW2I.72NV/A014_H006

Artículo no..: 11230720

Product group
  • Barreras de reflexión
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 3 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O200.ZR-GW2I.72CV/A014_E026

Artículo no..: 11231262

Product group
  • Sensores difusores con diferencia de intensidad
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 200 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O200.ZR-GW2I.72CV/A014_E026_H006

Artículo no..: 11231270

Product group
  • Sensores difusores con diferencia de intensidad
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 200 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O200.ZR-GW2I.72NV/A014_E026

Artículo no..: 11231261

Product group
  • Sensores difusores con diferencia de intensidad
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 200 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O200.ZR-GW2I.72NV/A014_E026_H006

Artículo no..: 11231269

Product group
  • Sensores difusores con diferencia de intensidad
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 200 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima