• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
Sensores fotoeléctricos en horquilla
Resetear el filtro

filtrar por características

Product group

Scanning range

Light source

Laser class

Connection types

Output circuit/interface

Type

Dimension

Housing version

Protection class/approvals

Object size

Adjustability

Particular characteristics

Imagen Nombre del producto Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
OG010U.I-GW1O.7WL

Artículo no..: 11229444

Product group
  • Sensores fotoeléctricos en horquilla
Housing
  • 25 mm x 45 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 10 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Push-pull / IO-Link
  • Connector M8, 3 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
OG020U.R-GW1O.7WL

Artículo no..: 11229488

Product group
  • Sensores fotoeléctricos en horquilla
Housing
  • 40 mm x 50 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 20 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull / IO-Link
  • Connector M8, 3 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OG030U.L-GW1O.7WL

Artículo no..: 11229521

Product group
  • Sensores fotoeléctricos en horquilla
  • basic
Housing
  • 50 mm x 60 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 30 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull / IO-Link
  • Connector M8, 3 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
OG030U.R-GW1O.7VL

Artículo no..: 11229514

Product group
  • Sensores fotoeléctricos en horquilla
Housing
  • 50 mm x 60 mm
  • stainless steel
Sensing distance max.
  • 30 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull / IO-Link
  • Connector M8, 3 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OG030U.R-GW1O.7WL

Artículo no..: 11229489

Product group
  • Sensores fotoeléctricos en horquilla
Housing
  • 50 mm x 60 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 30 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull / IO-Link
  • Connector M8, 3 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
OG050U.L-GW1O.7WL

Artículo no..: 11229522

Product group
  • Sensores fotoeléctricos en horquilla
  • basic
Housing
  • 70 mm x 80 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull / IO-Link
  • Connector M8, 3 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OG050U.R-GW1O.7VL

Artículo no..: 11229515

Product group
  • Sensores fotoeléctricos en horquilla
Housing
  • 70 mm x 80 mm
  • stainless steel
Sensing distance max.
  • 50 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull / IO-Link
  • Connector M8, 3 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OG050U.R-GW1O.7WL

Artículo no..: 11229510

Product group
  • Sensores fotoeléctricos en horquilla
Housing
  • 70 mm x 80 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull / IO-Link
  • Connector M8, 3 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OG080U.L-GW1O.7WL

Artículo no..: 11229523

Product group
  • Sensores fotoeléctricos en horquilla
  • basic
Housing
  • 100 mm x 80 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 80 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull / IO-Link
  • Connector M8, 3 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OG080U.R-GW1O.7VL

Artículo no..: 11229516

Product group
  • Sensores fotoeléctricos en horquilla
Housing
  • 100 mm x 80 mm
  • stainless steel
Sensing distance max.
  • 80 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull / IO-Link
  • Connector M8, 3 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OG080U.R-GW1O.7WL

Artículo no..: 11229511

Product group
  • Sensores fotoeléctricos en horquilla
Housing
  • 100 mm x 80 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 80 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull / IO-Link
  • Connector M8, 3 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OG120U.L-GW1O.7WL

Artículo no..: 11229524

Product group
  • Sensores fotoeléctricos en horquilla
  • basic
Housing
  • 144 mm x 90 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull / IO-Link
  • Connector M8, 3 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
OG120U.R-GW1O.7VL

Artículo no..: 11229517

Product group
  • Sensores fotoeléctricos en horquilla
Housing
  • 144 mm x 90 mm
  • stainless steel
Sensing distance max.
  • 120 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull / IO-Link
  • Connector M8, 3 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OG120U.R-GW1O.7WL

Artículo no..: 11229512

Product group
  • Sensores fotoeléctricos en horquilla
Housing
  • 144 mm x 90 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 120 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull / IO-Link
  • Connector M8, 3 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OG170U.R-GW1O.7WL

Artículo no..: 11229513

Product group
  • Sensores fotoeléctricos en horquilla
Housing
  • 194 mm x 140 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 170 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull / IO-Link
  • Connector M8, 3 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima