Caractéristiques techniques
datos generales
Type
  • Background suppression
Light source
  • Pulsed PinPoint LED
Sensing distance Tw
  • 60 … 400 mm
Sensing range Tb
  • 30 … 400 mm
Power on indication
  • LED green
Light indicator
  • LED yellow
Sensing distance adjustment
  • qTeach / 1-Step Teach-in
Wave length
  • 630 nm
Suppression of reciprocal influence
  • Yes
Alignment optical axis
  • < 1°
Datos eléctricos
Response time / release time
  • < 0,49 ms
Voltage supply range +Vs
  • 10 … 30 VDC
Current consumption max. (no load)
  • 40 mA
Current consumption typ.
  • 30 mA
Voltage drop Vd
  • < 3 VDC
Output function
  • Light / dark operate
Output circuit
  • NPN complementary
Output current
  • < 100 mA
Short circuit protection
  • Yes
Reverse polarity protection
  • Yes
Données mécaniques
Largeur / Diamètre
  • 18 mm
Hauteur / Longueur
  • 45 mm
Profondeur
  • 32 mm
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau du boîtier
  • Plastique (ASA, PMMA)
Face avant (optique)
  • PMMA
Version de raccordement
  • Câble 4-pôles, 2 m
Conditions ambiantes
Classe de protection
  • IP 67
Température de fonctionnement
  • -25 … +60 °C

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
3D CAD / CAE

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement
Progression du faisceau (typiquement)

Accessoires
Périphérie
ZTEST-ALL.DIGITAL
Périphérie

Numéro d'article: 11084377

  • LED (rouge/vert) pour les signaux numériques PNP/NPN
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
Accessoires de montage
11099942
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11099942

  • Mâchoires en acier inoxydable
  • Pivot sphérique en acier zingué
  • Tôle de montage en acier inoxydable
11092246
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11092246

  • Matériau: Acier
11111164
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11111164

  • Matériau: Acier

Au sommet