Technical data
General data
Type
  • Retro-reflective sensor
Light source
  • Pulsed PinPoint LED
Actual range Sb
  • 7.5 m
Nominal range Sn
  • 8 m
Polarization filter
  • Yes
Light indicator
  • LED yellow
Power on indication
  • LED green
Sensitivity adjustment
  • qTeach
Wave length
  • 630 nm
Suppression of reciprocal influence
  • Yes
Alignment optical axis
  • < 1°
Electrical data
Response time / release time
  • < 0.49 ms
Voltage supply range +Vs
  • 10 … 30 VDC
Current consumption max. (no load)
  • 40 mA
Current consumption typ.
  • 30 mA
Voltage drop Vd
  • < 3 VDC
Output function
  • Light / dark operate
Output circuit
  • NPN complementary
Output current
  • < 100 mA
Short circuit protection
  • Yes
Reverse polarity protection
  • Yes
Mechanical data
Width / diameter
  • 18 mm
Height / length
  • 45 mm
Depth
  • 32 mm
Type
  • Rectangular
Housing material
  • Plastic (ASA, PMMA)
Front (optics)
  • PMMA
Connection types
  • Cable 4 pin, 2 m
Ambient conditions
Operating temperature
  • -25 … +60 °C
Protection class
  • IP 67

Downloads
Data sheet
Quickstart
3D CAD / CAE

Drawings
Dessins
Schéma de raccordement
Progression du faisceau (typiquement)

Accessoires
Réflecteurs
FTDR 084A084
Réflecteur rectangulaire 84 x 84 mm

Numéro d'article: 11101254

  • Type de fixation: par vis
  • Pour Barrières réflex
Périphérie
ZTEST-ALL.DIGITAL
Périphérie

Numéro d'article: 11084377

  • LED (rouge/vert) pour les signaux numériques PNP/NPN
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
Accessoires de montage
11099942
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11099942

  • Mâchoires en acier inoxydable
  • Pivot sphérique en acier zingué
  • Tôle de montage en acier inoxydable
11092246
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11092246

  • Matériau: Acier
11111164
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11111164

  • Matériau: Acier

Au sommet