Para poder diseñar el sitio de forma óptima y mejorarlo continuamente, utilizamos cookies. Entre otras cosas, estas cookies también recogen datos sobre su comportamiento de uso. Si no está de acuerdo, por favor desactive esta opción en el campo "Estadísticas y marketing" que aparece a continuación. Puede retirar su consentimiento de manera informal en cualquier momento. Encontrará más información al respecto, así como sus derechos en relación con la integración de las cookies, en la declaración de protección de datos.
Obligatorio
Estas cookies son necesarias sólo para asegurar la funcionalidad del sitio.
Estadística/Seguimiento de usuarios
Almacenamiento de datos de comportamiento de los usuarios con fines analíticos y estadísticos.
Máximo rendimiento de la instalación por la rapidez y elevada precisión de los procesos
Control de posición a velocidades de transporte de 2m/seg. con una precisión de 0,1 mm
Posibilidades de control rápido por los bajos tiempos de respuesta < 0,1 ms
Rayo láser de solo 0,1 mm, capaz de detectar con fiabilidad piezas diminutas y diferencias mínimas de posición con Vmáx
Incremento de la calidad de los productos y los procesos gracias a una detección exacta
Detección de objetos pequeños desde una distancia segura o independientemente de su posición exacta, por ejemplo sobre una cinta transportadora
Posicionamiento exacto a lo largo de una zona de focalización grande, en la que la óptica proporciona un punto láser muy pequeño
Detección fiable de objetos diminutos y de diferencias de formas o cambios con una reproducibilidad < 0,1 mm
La precisión en la detección es independiente de las superficies y colores de los objetos
Absoluta libertad en los diseños por la disponibilidad de todos los formatos
Pequeños sensores láser en formato miniatura de 10 mm
Barreras fotoeléctricas sin reflector SmartReflect para una detección fiable con un montaje sencillo
Numerosos formatos diferentes
Elección de los principios de detección, por ejemplo, barreras simples, sensores con supresión de fondo, barreras de reflexión, barreras fotoeléctricas sin reflector (SmartReflect) o sensores de contraste
Aplicaciones
Detección de mínimas diferencias y cambios en los objetos
Posicionamiento de objetos en el proceso de producción con máxima precisión
Control de los medios de producción y herramientas
Control de montaje de los componentes electrónicos más pequeños
Detección y posicionamiento de bordes de obleas electrónicas en la fabricación microelectrónica
Control de formatos en la industria de la imprenta con velocidades de transporte extremadamente rápidas
Control de tratamiento de máxima precisión, por ejemplo para cortar embalajes
Detección de placas y hojas muy finas con diferencias mínimas de altura sobre la cinta transportadora
Seleccione el principio de detección óptimo para su aplicación. Descubra aquí las ventajas que ofrece cada principio de detección en su aplicación. Están disponibles siete potentes principios de detección, desde la barrera fotoeléctrica sin reflector hasta la supresión de fondo.
3 diseños de carcasa
Carcasa plástica con IP 67
Diseño lavable (distintivo Ecolab) en acero fino con IP 68/69K y proTect+
Diseño higiénico (basado en EHEDG, conformidad FDA, distintivo Ecolab) en acero fino con IP 68/69K y proTect+
Diseño higiénico
Conformidad con todas las reglamentaciones y directrices relevantes (3-A Sanitary Standards, FDA, basado en EHEDG).
Sin espacios muertos y de fácil limpieza.
Conexiones de procesos, de tuberías y juntas en condiciones higiénicas adecuadas.
Materiales y estado de las superficies higiénicos
Diseño lavable
Para empleo en entornos húmedos con salpicaduras de agua y productos químicos
Conformidad con la reglamentación y directrices relevantes (Ecolab, FDA)
Carcasa estanca de acero inoxidable V4A
Protección antisalpicaduras y resistente a limpieza a presión – IP 69K