Para poder diseñar el sitio de forma óptima y mejorarlo continuamente, utilizamos cookies. Entre otras cosas, estas cookies también recogen datos sobre su comportamiento de uso. Si no está de acuerdo, por favor desactive esta opción en el campo "Estadísticas y marketing" que aparece a continuación. Puede retirar su consentimiento de manera informal en cualquier momento. Encontrará más información al respecto, así como sus derechos en relación con la integración de las cookies, en la declaración de protección de datos.
Obligatorio
Estas cookies son necesarias sólo para asegurar la funcionalidad del sitio.
Estadística/Seguimiento de usuarios
Almacenamiento de datos de comportamiento de los usuarios con fines analíticos y estadísticos.
Choose the right sensor principle to solve your application best. Click here to find out which sensor principle offers which advantages in your application. Up to seven powerful sensor principles from the light barrier without reflector to background suppression are available.
3 housing designs
Plastic housing with IP 67
Washdown design (Ecolab tested) in stainless steel with IP 68/69K and proTect+
Hygiene design (based on EHEDG, FDA-compliant, Ecolab tested) in stainless steel with IP 68/69K and proTect+